The GEMÜ 533 eSyStep is a motorized 2/2-way globe valve. The eSyStep electric actuator is available as On/Off actuator or with integrated positioner. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integral optical and electrical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Suitable for vacuum up to 20 mbar (a)
Open/close function or with integrated positioner
Parameterizable via IO-Link
Linear or modified equal-percentage control characteristics
On-site or remote end position programming via programming input
Various functions integrated (e.g. feedback, stroke limiter, etc.)
Das 2/2-Wege-Geradsitzventil wird elektromotorisch betätigt. Der Antrieb eSyStep ist als Auf-/Zu-Antrieb oder als Antrieb mit integriertem Stellungsregler verfügbar. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält im ausgeregelten Zustand und bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: Geradsitzventil, elektrisch betätigt, eSyStep
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 11: Flansch EN 1092, PN 40, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 10: Stahl
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: S6: Stellungsregler, konfiguriert für Notstrommodul (NO)
Regelkegel: RB115: 0,4 m³/h - linear mit red. Sitz
Antriebsausführung: 0A: Antriebsgröße 0
Das 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 533 eSyStep wird elektromotorisch betätigt. Der Antrieb eSyStep ist als Auf-/Zu-Antrieb oder als Antrieb mit integriertem Stellungsregler verfügbar. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält im ausgeregelten Zustand und bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: 533: Geradsitzventil, elektrisch betätigt, eSyStep
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 11: Flansch EN 1092, PN 40, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 10: Stahl
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: S6: Stellungsregler, konfiguriert für Notstrommodul (NO)
Regelkegel: RB115: 0,4 m³/h - linear mit red. Sitz
Antriebsausführung: 0A: Antriebsgröße 0
Artikelnummer: 88696930 533 15D113710C1S6RB115 0A
The is a motorized 2/2-way globe valve. The eSyStep electric actuator is available as On/Off actuator or with integrated positioner. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integral optical and electrical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Type: 533: Globe valve, electrically operated, eSyStep
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 11: Flange EN 1092, PN 40, form B, face-to-face dimension FTF EN 558 series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 10: 1.4404
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: S6: Positioner, configured for emergency power supply module (NO)
Regulating cone: RB115: 0.4 m³/h - linear with red. seat
Actuator version: 0A: Actuator size 0
The GEMÜ 533 eSyStep is a motorized 2/2-way globe valve. The eSyStep electric actuator is available as On/Off actuator or with integrated positioner. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integral optical and electrical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Type: 533: Globe valve, electrically operated, eSyStep
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 11: Flange EN 1092, PN 40, form B, face-to-face dimension FTF EN 558 series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 10: 1.4404
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: S6: Positioner, configured for emergency power supply module (NO)
Regulating cone: RB115: 0.4 m³/h - linear with red. seat
Actuator version: 0A: Actuator size 0
Item number: 88696930 533 15D113710C1S6RB115 0A
The tender texts have been copied to the clipboard