Typ: Metall-Antrieb
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Antriebsverwendung: Z: für Körper Gehäuseform B, D, M und T
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 2T1: Antriebsgröße 2T1
Sonderausführung: M: Sonderausführung für 3A
Typ: 9650: Metall-Antrieb
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Antriebsverwendung: Z: für Körper Gehäuseform B, D, M und T
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 2T1: Antriebsgröße 2T1
Sonderausführung: M: Sonderausführung für 3A
Artikelnummer: 88243057 9650 25Z 12T1 M
Type: 9650: Metal operator
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Actuator use: Z: For Body Configuration B,D, M and T
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2T1: Actuator size 2T1
Special version: M: Special version for 3A
Type: 9650: Metal operator
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Actuator use: Z: For Body Configuration B,D, M and T
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2T1: Actuator size 2T1
Special version: M: Special version for 3A
Item number: 88243057 9650 25Z 12T1 M
The tender texts have been copied to the clipboard