Typ: Metall-Antrieb
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Antriebsverwendung: Z: für Körper Gehäuseform B, D, M und T
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 2TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
Typ: 9673: Metall-Antrieb
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Antriebsverwendung: Z: für Körper Gehäuseform B, D, M und T
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 2TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
Artikelnummer: 88063011 9673 25Z 02TS
Type: 9673: Metal operator
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Actuator use: Z: For Body Configuration B,D, M and T
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2TS: With seal adjuster, black handwheel
Type: 9673: Metal operator
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Actuator use: Z: For Body Configuration B,D, M and T
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2TS: With seal adjuster, black handwheel
Item number: 88063011 9673 25Z 02TS
The tender texts have been copied to the clipboard