Typ: Metall-Antrieb
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Antriebsverwendung: Z: für Körper Gehäuseform B, D, M und T
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 3TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
Typ: 9673: Metall-Antrieb
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Antriebsverwendung: Z: für Körper Gehäuseform B, D, M und T
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 3TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
Artikelnummer: 88063316 9673 40Z 03TS
Type: 9673: Metal operator
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Actuator use: Z: For Body Configuration B,D, M and T
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 3TS: With seal adjuster, black handwheel
Type: 9673: Metal operator
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Actuator use: Z: For Body Configuration B,D, M and T
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 3TS: With seal adjuster, black handwheel
Item number: 88063316 9673 40Z 03TS
The tender texts have been copied to the clipboard