Typ: Metall Antrieb, manuell
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Antriebsverwendung: D: für Zweiwege-Durchgangskörper
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
Typ: 9612: Metall Antrieb, manuell
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Antriebsverwendung: D: für Zweiwege-Durchgangskörper
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
Artikelnummer: 88062415 9612 10D 01TS
Type: 9612: Metal operator, manuel
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Actuator use: D: 2/2-way body
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 1TS: With seal adjuster, black handwheel
Type: 9612: Metal operator, manuel
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Actuator use: D: 2/2-way body
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 1TS: With seal adjuster, black handwheel
Item number: 88062415 9612 10D 01TS
The tender texts have been copied to the clipboard