Typ: Metall-Antrieb, manuell
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Antriebsverwendung: Z: für Körper Gehäuseform B, D, M und T
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 2XK: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Öffnen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
Typ: 9654: Metall-Antrieb, manuell
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Antriebsverwendung: Z: für Körper Gehäuseform B, D, M und T
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 2XK: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Öffnen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
Artikelnummer: 88284810 9654 25Z 02XK
Type: 9654: Metal manual operator
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Actuator use: Z: For Body Configuration B,D, M and T
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2XK: With seal adjuster and stroke limiter, locking device to prevent opening, mounting for proximity switches M 8x1
Type: 9654: Metal manual operator
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Actuator use: Z: For Body Configuration B,D, M and T
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2XK: With seal adjuster and stroke limiter, locking device to prevent opening, mounting for proximity switches M 8x1
Item number: 88284810 9654 25Z 02XK
The tender texts have been copied to the clipboard