Typ: Schrägsitzventil, pneumatisch gesteuert, Edelstahl-Kolbenantrieb
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper: 34: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 2G1: Antriebsgröße 2G1
Typ: 550: Schrägsitzventil, pneumatisch gesteuert, Edelstahl-Kolbenantrieb
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper: 34: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 2G1: Antriebsgröße 2G1
Artikelnummer: 88279529 550 25D5934 512G1
Type: 550: Angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigot ASME BPE
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2G1: Operator size 2G1
Type: 550: Angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigot ASME BPE
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2G1: Operator size 2G1
Item number: 88279529 550 25D5934 512G1
The tender texts have been copied to the clipboard