343100M 8375GC1L0RS234 2A

Vanne à siège multivoies, mot.

Numéro d'article: 88688832
Description
Type 343 Vanne à siège multivoies, actionneur électro-mécanique à arbre creux, corps avec brides, eSyDrive
DN 100 DN 100
Forme du corps M Corps multivoies
Raccordement corps de vanne 8 Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1 ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne 37 1.4408, Inox de fonderie
Étanchéité du siège 5G PTFE, renforcé à la fibre de verre
Tension/Fréquence C1 24V DC
Module de régulation L0 OUVERT/FERMÉ, positionneur/régulateur de process
Clapet de régulation RS234 140 m³/h - linear
Type d'actionneur 2A Taille d'actionneur 2

La vanne à clapet à siège droit 3/2 voies GEMÜ 343 eSyDrive à commande électrique est équipée d'un actionneur à arbre creux. L'actionneur à arbre creux eSyDrive peut être utilisé comme actionneur Tout ou Rien ou comme actionneur avec positionneur ou régulateur de process intégré. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus ce dernier de l'encrassement et des dommages. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série.

  • Caractéristiques de régulation linéaires réalisables
  • Possibilité de réglage variable de la force et la vitesse
  • Nombreuses possibilités de diagnostic
  • Commande possible avec l'interface Web eSy-Web
  • Indicateur optique de position intégré et LED visibles de loin
  • Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard