Type: 550: Vanne à clapet à siège incliné, commande pneumatique, actionneur à piston en inox
DN: 40: DN 40
Désignation du kit: SVS: Pièces d'usure côté vanne
Étanchéité du siège: 5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
Type d'actionneur: 3xx: Taille d'actionneur 3
Clapet de régulation: RJxxx: 25 oui XX
Type: 550: Vanne à clapet à siège incliné, commande pneumatique, actionneur à piston en inox
DN: 40: DN 40
Désignation du kit: SVS: Pièces d'usure côté vanne
Étanchéité du siège: 5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
Type d'actionneur: 3xx: Taille d'actionneur 3
Clapet de régulation: RJxxx: 25 oui XX
Numéro d'article: 88623433 550 40SVS 5G 3xxRJxxx
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert