The GEMÜ N570 strainer has a body made of plastic (either PVC-U or PP-H). The sealing elements are manufactured from EPDM and FPM. Contaminants in the medium are retained by the integrated filter insert.
Easy to service
Low weight
Corrosion resistant plastic body
The strainer has a body made of plastic (either PVC-U or PP-H). The sealing elements are manufactured from EPDM and FPM. Contaminants in the medium are retained by the integrated filter insert.
Type: N570: Strainer
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded sockets DIN ISO 228
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 14: EPDM
Mesh spacing: 25: 2.5 mm
Filter material: 1: PVC-U
The GEMÜ N570 strainer has a body made of plastic (either PVC-U or PP-H). The sealing elements are manufactured from EPDM and FPM. Contaminants in the medium are retained by the integrated filter insert.
Type: N570: Strainer
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded sockets DIN ISO 228
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 14: EPDM
Mesh spacing: 25: 2.5 mm
Filter material: 1: PVC-U
Item number: 88809270 N570 50D 1 114 25 1
Der Schmutzfänger besitzt einen Körper aus Kunststoff (wahlweise PVC-U oder PP-H). Die Dichtelemente sind aus EPDM und FPM gefertigt. Verschmutzungen im Medium werden durch den integrierten Filtereinsatz zurückgehalten.
Typ: Schmutzfänger
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Maschenabstand: 25: 2,5 mm
Werkstoff Filter: 1: PVC-U
Der Schmutzfänger GEMÜ N570 besitzt einen Körper aus Kunststoff (wahlweise PVC-U oder PP-H). Die Dichtelemente sind aus EPDM und FPM gefertigt. Verschmutzungen im Medium werden durch den integrierten Filtereinsatz zurückgehalten.
Typ: N570: Schmutzfänger
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Maschenabstand: 25: 2,5 mm
Werkstoff Filter: 1: PVC-U
Artikelnummer: 88809270 N570 50D 1 114 25 1
Le filtre GEMÜ N570 possède un corps en plastique (au choix PVC-U ou PP-H). Les joints sont fabriqués en EPDM et FPM. Les impuretés dans le fluide sont retenues par le filtre intégré.
Type: N570: Schmutzfänger
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Modèle en coupe
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Finesse de filtration: 25: 2,5 mm
Matériau du filtre: 1: PVC-U
Le filtre GEMÜ N570 possède un corps en plastique (au choix PVC-U ou PP-H). Les joints sont fabriqués en EPDM et FPM. Les impuretés dans le fluide sont retenues par le filtre intégré.
Type: N570: Schmutzfänger
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Modèle en coupe
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Finesse de filtration: 25: 2,5 mm
Matériau du filtre: 1: PVC-U
Numéro d'article: 88809270 N570 50D 1 114 25 1
The tender texts have been copied to the clipboard