Bei Verwendung einer 2-teiligen Membrane ist ein Antrieb mit flexibler Membranaufhängung notwendig. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihren GEMÜ-Ansprechpartner.
Type: 600: Diaphragm
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Information: FLEX_DIA_SUS_KZ5x: When using a 2-part diaphragm, an actuator with flexible diaphragm suspension is necessary. For any uncertainties, please contact your GEMÜ contact person.
Type: 600: Diaphragm
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Information: FLEX_DIA_SUS_KZ5x: When using a 2-part diaphragm, an actuator with flexible diaphragm suspension is necessary. For any uncertainties, please contact your GEMÜ contact person.
Item number: 88579840 600 25M5M
Typ: Membrane
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Membranwerkstoff: 5M: PTFE/EPDM zweiteilig
Information: FLEX_DIA_SUS_KZ5x: Bei Verwendung einer 2-teiligen Membrane ist ein Antrieb mit flexibler Membranaufhängung notwendig. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihren GEMÜ-Ansprechpartner.
Typ: 600: Membrane
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Membranwerkstoff: 5M: PTFE/EPDM zweiteilig
Information: FLEX_DIA_SUS_KZ5x: Bei Verwendung einer 2-teiligen Membrane ist ein Antrieb mit flexibler Membranaufhängung notwendig. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihren GEMÜ-Ansprechpartner.
Artikelnummer: 88579840 600 25M5M
Type: 600: Membrane
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Information: FLEX_DIA_SUS_KZ5x: En cas d'utilisation d'une membrane en 2 parties, un entraînement avec suspension flexible de la membrane est nécessaire. En cas de doute, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEMÜ.
Type: 600: Membrane
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Information: FLEX_DIA_SUS_KZ5x: En cas d'utilisation d'une membrane en 2 parties, un entraînement avec suspension flexible de la membrane est nécessaire. En cas de doute, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEMÜ.
Numéro d'article: 88579840 600 25M5M
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert