The GEMÜ 1031 threaded socket is suitable for GEMÜ plastic valves and flowmeters with weld or solvent cement spigots.
The threaded socket is suitable for GEMÜ plastic valves and flowmeters with weld or solvent cement spigots.
Type: 1031: Threaded sockets
DN: 50: DN 50, d 63
Form: D: Straight through
Connection type: 1: Threaded sockets DIN ISO 228
Material: 5: PP, grey
The GEMÜ 1031 threaded socket is suitable for GEMÜ plastic valves and flowmeters with weld or solvent cement spigots.
Type: 1031: Threaded sockets
DN: 50: DN 50, d 63
Form: D: Straight through
Connection type: 1: Threaded sockets DIN ISO 228
Material: 5: PP, grey
Item number: 88028454 1031 50D 1 5
Die Gewindemuffe ist geeignet für GEMÜ Kunststoffarmaturen mit Schweiß- bzw. Klebestutzen.
Typ: Gewindemuffe
DN: 50: DN 50
Form: D: Durchgang
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff: 5: PP, grau
Die Gewindemuffe GEMÜ 1031 ist geeignet für GEMÜ Kunststoffarmaturen mit Schweiß- bzw. Klebestutzen.
Typ: 1031: Gewindemuffe
DN: 50: DN 50
Form: D: Durchgang
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff: 5: PP, grau
Artikelnummer: 88028454 1031 50D 1 5
Les orifices taraudés GEMÜ 1031 sont adaptés aux vannes plastiques GEMÜ à embouts mâles à souder ou à coller.
Typ: Orifices taraudés
DN: 50: DN 50
Forme: D: Passage en ligne
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau: 5: PP, gris
Les orifices taraudés GEMÜ 1031 sont adaptés aux vannes plastiques GEMÜ à embouts mâles à souder ou à coller.
Typ: 1031: Orifices taraudés
DN: 50: DN 50
Forme: D: Passage en ligne
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau: 5: PP, gris
Numéro d'article: 88028454 1031 50D 1 5
The tender texts have been copied to the clipboard