Les orifices taraudés GEMÜ 1031 sont adaptés aux vannes plastiques GEMÜ à embouts mâles à souder ou à coller.
Les orifices taraudés GEMÜ 1031 sont adaptés aux vannes plastiques GEMÜ à embouts mâles à souder ou à coller.
Typ: Orifices taraudés
DN: 50: DN 50
Forme: D: Passage en ligne
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau: 5: PP, gris
Les orifices taraudés GEMÜ 1031 sont adaptés aux vannes plastiques GEMÜ à embouts mâles à souder ou à coller.
Typ: 1031: Orifices taraudés
DN: 50: DN 50
Forme: D: Passage en ligne
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau: 5: PP, gris
Numéro d'article: 88028454 1031 50D 1 5
The threaded socket is suitable for GEMÜ plastic valves and flowmeters with weld or solvent cement spigots.
Type: 1031: Threaded sockets
DN: 50: DN 50, d 63
Form: D: Straight through
Connection type: 1: Threaded sockets DIN ISO 228
Material: 5: PP, grey
The GEMÜ 1031 threaded socket is suitable for GEMÜ plastic valves and flowmeters with weld or solvent cement spigots.
Type: 1031: Threaded sockets
DN: 50: DN 50, d 63
Form: D: Straight through
Connection type: 1: Threaded sockets DIN ISO 228
Material: 5: PP, grey
Item number: 88028454 1031 50D 1 5
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.