The GEMÜ 1210 is an enclosed proximity switch mount in stainless steel for two proximity switches M8 x 1 or M12 x 1 (only suitable for GEMÜ 550 and GEMÜ 650). An integral optical position indicator is standard. The basic version does not contain any proximity switches.
Damping surface of proximity switches protected against damage and cleaning media
Easily cleanable
High-grade surface finish
The GEMÜ 1210 is an enclosed proximity switch mount in stainless steel for two proximity switches M8 x 1 or M12 x 1 (only suitable for GEMÜ 550 and GEMÜ 650). An integral optical position indicator is standard. The basic version does not contain any proximity switches.
Type: 1210: Mount for proximity switches
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Stroke: 20: For 2 - 20 mm stroke
Optical indicator: Y: With optical position indicator
Proximity switch size: 12: For proximity switches M12x1
The GEMÜ 1210 is an enclosed proximity switch mount in stainless steel for two proximity switches M8 x 1 or M12 x 1 (only suitable for GEMÜ 550 and GEMÜ 650). An integral optical position indicator is standard. The basic version does not contain any proximity switches.
Type: 1210: Mount for proximity switches
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Stroke: 20: For 2 - 20 mm stroke
Optical indicator: Y: With optical position indicator
Proximity switch size: 12: For proximity switches M12x1
Item number: 88270884 1210000Z20Y12
Bei GEMÜ 1210 handelt es sich um eine geschlossene Initiatorenaufnahme aus Edelstahl für zwei Näherungsinitiatoren M8 x 1 oder M12 x 1 (geeignet nur für GEMÜ 550 und GEMÜ 650). Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Die Basisausführung enthält keine Näherungsinitiatoren.
Typ: Initiator-Aufnahme
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Hub: 20: für Hub 2 - 20 mm
Optische Anzeige: Y: mit optischer Stellungsanzeige
Initiatorgröße: 12: für Initiatoren M12 x 1
Bei GEMÜ 1210 handelt es sich um eine geschlossene Initiatorenaufnahme aus Edelstahl für zwei Näherungsinitiatoren M8 x 1 oder M12 x 1 (geeignet nur für GEMÜ 550 und GEMÜ 650). Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Die Basisausführung enthält keine Näherungsinitiatoren.
Typ: 1210: Initiator-Aufnahme
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Hub: 20: für Hub 2 - 20 mm
Optische Anzeige: Y: mit optischer Stellungsanzeige
Initiatorgröße: 12: für Initiatoren M12 x 1
Artikelnummer: 88270884 1210000Z20Y12
GEMÜ 1210 est un logement pour détecteurs fermé et fabriqué en inox. Il est conçu pour l'installation de deux détecteurs de proximité M8 x 1 ou M12 x 1 (convient uniquement à GEMÜ 550 et GEMÜ 650). Un indicateur optique de position est intégré de série. Le modèle de base ne contient pas de détecteurs de proximité.
Type: 1210: Support pour détecteurs de proximité
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Hub: 20: für Hub 2 - 20 mm
Indication optique: Y: Avec indicateur optique de position
La taille de l'initiateur: 12: pour l'initiateur M8 x 1
GEMÜ 1210 est un logement pour détecteurs fermé et fabriqué en inox. Il est conçu pour l'installation de deux détecteurs de proximité M8 x 1 ou M12 x 1 (convient uniquement à GEMÜ 550 et GEMÜ 650). Un indicateur optique de position est intégré de série. Le modèle de base ne contient pas de détecteurs de proximité.
Type: 1210: Support pour détecteurs de proximité
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Hub: 20: für Hub 2 - 20 mm
Indication optique: Y: Avec indicateur optique de position
La taille de l'initiateur: 12: pour l'initiateur M8 x 1
Numéro d'article: 88270884 1210000Z20Y12
The tender texts have been copied to the clipboard