DR0060U F05/07 S17A X

Actionneur, pneumatique, DE

Numéro d'article: 88353055
Description
Type DR Actionneur quart de tour, pneumatique DR=actionneur DE, à rotation horaire (CW), Premium actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur 0060U 00060 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Bride de actionneur F05F07 F05/F07, type de bride DIN EN ISO 5211, F05, type de bride DIN EN ISO 5211, F07, Type de bride DIN EN ISO 5211
Centrage N sans centrage (standard)
Moyeu et ouverture de clé S17 Étoile, SW 17 mm
Couplage et taille de la clé S17 Étoile, SW = 17 mm
Matière A Version industr. générale (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), version A (SC/SO/DR/DL), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2, Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Version spéciale X Version ATEX
Exécution spéciale X Certification ATEX
Plage de pression de contrôle 2,5-8,0 2,5-8,0 bar
GEMUE type DU06 DR0060U
GEMUE ensemble de ressorts A 0, Ressorts par côté (DR/DL/D3/D4)
GEMUE connexion C F05/F07 S17
GEMUE exécution de l'actionn. 0 Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)

GEMÜ DR est un actionneur quart de tour pneumatique à double effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.

  • Version ATEX disponible en option
  • Technologie éprouvée de l'actionneur
  • Réglage simple des positions de fin de course
  • Flexibilité d'utilisation
  • Limiteur de course disponible (en option)
  • Conception robuste
  • Interface suivant EN ISO 5211
  • De nombreux accessoires