GEMÜ DR is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
ATEX version available as an option
Tried and tested actuator design
Easy setting of switch points
Flexible and versatile
Stroke limiter available (optional)
Robust design
Interface in accordance with EN ISO 5211
Diverse accessories
GEMÜ DR is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: DR: Premium actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation
Actuator version: 4000U: 04000 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F16: F16, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S46: Star, WAF = 46 mm
Material: F: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), for aggressive environment, chemistry, body aluminum + EPOXY coating, end caps aluminum, powder-coated, shaft stainless steel, screws A4
GEMÜ DR is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: DR: Premium actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation
Actuator version: 4000U: 04000 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F16: F16, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S46: Star, WAF = 46 mm
Material: F: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), for aggressive environment, chemistry, body aluminum + EPOXY coating, end caps aluminum, powder-coated, shaft stainless steel, screws A4
Item number: 88909701 DR4000U F16 S46F
GEMÜ DR ist ein pneumatischer, doppeltwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: Premium Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 4000U: 04000 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Antriebsflansch: F16: F16, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Nabe und Schlüsselweite: S46: Stern, SW = 46 mm
Werkstoff: F: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), für agressive Umgebung, Chemie, Gehäuse Alu + EPOXID-Beschichtung, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle Edelstahl, Schrauben A4
GEMÜ DR ist ein pneumatischer, doppeltwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: DR: Premium Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 4000U: 04000 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Antriebsflansch: F16: F16, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Nabe und Schlüsselweite: S46: Stern, SW = 46 mm
Werkstoff: F: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), für agressive Umgebung, Chemie, Gehäuse Alu + EPOXID-Beschichtung, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle Edelstahl, Schrauben A4
Artikelnummer: 88909701 DR4000U F16 S46F
GEMÜ DR est un actionneur quart de tour pneumatique à double effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Type: DR: Premium actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 4000U: 04000 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Bride d'actionneur: F16: F16, type de bride DIN EN ISO 5211
Moyeu et ouverture de clé: S46: Étoile, SW = 46 mm
Matière: F: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), pour environnement agressif, chimie, corps en aluminium + revêtement EPOXY, embouts en alum., revêtement en poudre, axe en acier inoxydable, vis A4
GEMÜ DR est un actionneur quart de tour pneumatique à double effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Type: DR: Premium actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 4000U: 04000 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Bride d'actionneur: F16: F16, type de bride DIN EN ISO 5211
Moyeu et ouverture de clé: S46: Étoile, SW = 46 mm
Matière: F: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), pour environnement agressif, chimie, corps en aluminium + revêtement EPOXY, embouts en alum., revêtement en poudre, axe en acier inoxydable, vis A4
Numéro d'article: 88909701 DR4000U F16 S46F
The tender texts have been copied to the clipboard