DR4000U F16 S46F

Actionneur, pneumatique, DE

Numéro d'article: 88909701
Description
Type DR Premium actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur 4000U 04000 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Bride d'actionneur F16 F16, type de bride DIN EN ISO 5211
Moyeu et ouverture de clé S46 Étoile, SW = 46 mm
Matière F Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), pour environnement agressif, chimie, corps en aluminium + revêtement EPOXY, embouts en alum., revêtement en poudre, axe en acier inoxydable, vis A4

GEMÜ DR est un actionneur quart de tour pneumatique à double effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.

  • Version ATEX disponible en option
  • Technologie éprouvée de l'actionneur
  • Réglage simple des positions de fin de course
  • Flexibilité d'utilisation
  • Limiteur de course disponible (en option)
  • Conception robuste
  • Interface suivant EN ISO 5211
  • De nombreux accessoires