B22100U60C7 5L

V. boisseau, manuell 2/2-voies

Numéro d'article: 88727595
Description
Type B22 Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande manuelle, en trois parties, ISO 5211, plan de pose, poignée verrouillable, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN 100 DN 100
Forme du corps / boisseau U 2/2 voies droites à travers le corps, V-ball 30° (Valeur KV voir fiche technique)
Raccordement vanne à boisseau 60 Embouts ISO 1127 / EN 10357, série C
Matériau vanne à boisseau C7 1.4408 / CF8M (corps), 1.4409 / CF3M (connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité 5 PTFE
Fonction de commande L Commande manuelle, poignée verrouillable

La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B22 est à commande manuelle. Elle dispose d'une poignée à revêtement en plastique avec mécanisme de blocage. L'étanchéité du siège est en PTFE.

  • Convient pour les applications avec du vide
  • Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
  • Unité anti-statique