B24 20D60C35TL 5230

V. boisseau, manuell 2/2-voies

Numéro d'article: 88864434
Description
Type B24 Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande manuelle, en trois parties, sanitaire, teneur contrôlée en ferrite delta et surfaces en contact avec le fluide selon ASME SF5,  ISO 5211, plan de pose, poignée verrouillable, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN 20 DN 20
Forme du corps / boisseau D 2/2 voies droites à travers le corps
Raccordement vanne à boisseau 60 Embouts ISO 1127 / EN 10357, série C
Matériau vanne à boisseau C3 1.4435 / ASTM A351, taux de ferrite faible <3% (équivalent à 316L Δ Fe<3%) (corps, connexion, boisseau), 1.4409 / SS316L (axe)
Matériau d'étanchéité 5T TFM™ 1600, conforme à la FDA
Fonction de commande L Commande manuelle, poignée verrouillable
Type d'exécution 5230 K-NR SF5, K-NR 5227, K-NR 7056, SF5 - Ra max. 0,51 µm (20 µin.) électropoli interne/externe, 5227 - Séparation thermique par pont de montage, 7056 - Arbre percé, levier raccourci
Surface SF5 Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF5, électropoli intérieur et extérieur

La vanne à boisseau sphérique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B24 est à commande manuelle. L'alliage d'inox 1.4435 (la composition du matériau correspond à 316L) utilisé pour le corps de la vanne à boisseau, avec un faible taux de ferrite delta < 3 %, est spécialement conçu pour les applications d'alimentation dans les secteurs de l'industrie pharmaceutique, de la transformation des produits alimentaires et de la biotechnologie, par ex. pour le traitement de l'eau ou la production de vapeur. Les joints sont uniquement fabriqués en plastiques conformes aux exigences de la FDA, de l'USP Class VI et du règlement (UE) n° 10/2011.

  • Teneur contrôlée en ferrite delta < 3 % (1.4435)
  • Certificats de conformité du matériau pour les composants en contact avec le fluide
  • Surfaces en contact avec le fluide selon ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
  • Embout à souder en version rallongée à soudage orbital
  • Disponible en option avec joint présentant une réduction maximale des zones mortes
  • Convient pour les applications avec du vide
  • En option : Version ATEX
  • Corps de vanne à boisseau dépourvu de graisse et d'huile monté