La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ 411 en inox ou en laiton dispose d'une poignée plastique de forme ergonomique résistant à la corrosion. Celle-ci est protégée de tout actionnement involontaire par un mécanisme de blocage intégré. Les bords arrondis et polis du papillon rendent la vanne papillon optimale pour des cycles fréquents. La surface de la vanne papillon peut être soumise à un traitement de finition.
Convient aux applications sous vide et aux températures basses
Vanne papillon de très haute qualité en inox ou en laiton
Disponible en petits diamètres
Corps compact et stable
Poignée ergonomique avec mécanisme de blocage intégré
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ 411 en inox ou en laiton dispose d'une poignée plastique de forme ergonomique résistant à la corrosion. Celle-ci est protégée de tout actionnement involontaire par un mécanisme de blocage intégré. Les bords arrondis et polis du papillon rendent la vanne papillon optimale pour des cycles fréquents. La surface de la vanne papillon peut être soumise à un traitement de finition.
Type: 411: Vanne papillon, commande manuelle
DN: 20: Diamètre nominal 20
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Matériau du corps: 37: 1.4408, inox de fonderie
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'exécution: 1508: Ra
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ 411 en inox ou en laiton dispose d'une poignée plastique de forme ergonomique résistant à la corrosion. Celle-ci est protégée de tout actionnement involontaire par un mécanisme de blocage intégré. Les bords arrondis et polis du papillon rendent la vanne papillon optimale pour des cycles fréquents. La surface de la vanne papillon peut être soumise à un traitement de finition.
Type: 411: Vanne papillon, commande manuelle
DN: 20: Diamètre nominal 20
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Matériau du corps: 37: 1.4408, inox de fonderie
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'exécution: 1508: Ra
The soft seated butterfly valve made from stainless steel or brass has an ergonomically designed, corrosion-resistant plastic hand lever. It is protected against accidental operation by the integrated locking device. With its rounded and polished disc edges, the butterfly valve is optimized for frequent cycle duties. The surface of the butterfly valve can be further finished.
Type: 411: Butterfly valve, manually operated
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C
Body material: 37: 1.4408, investment casting
Shut-off seal material: 14: EPDM
Control function: 0: Manually operated
Execution type: 1508: Ra
The GEMÜ 411 soft seated butterfly valve made from stainless steel or brass has an ergonomically designed, corrosion-resistant plastic hand lever. It is protected against accidental operation by the integrated locking device. With its rounded and polished disc edges, the butterfly valve is optimized for frequent cycle duties. The surface of the butterfly valve can be further finished.
Type: 411: Butterfly valve, manually operated
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C
Body material: 37: 1.4408, investment casting
Shut-off seal material: 14: EPDM
Control function: 0: Manually operated
Execution type: 1508: Ra
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.