Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D481 Victoria verfügt über einen Antrieb aus Metall und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
In großen Nennweiten verfügbar
Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12,Leckrate A
Sonderwerkstoffe bei Scheibe, Dichtung und Klappenkörper
Manschette vulkanisierbar
Abrasionsbeständige Ausführung möglich
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe verfügt über einen Antrieb aus Metall und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: Absperrklappe, pneumatisch betätigt
DN: 125: DN 125
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 1: 6 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 0: Aluminiumguss, EN AC 47100 bei Nennweite ≥ DN 125, Aluminiumguss, EN AC 46100 bei Nennweite < DN 125
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: H: CSM
Manschetten-Fixierung: L: Sitzring lose
Steuerfunktion: 3: Beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung: HR08AC: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, GDR0085 F05/07 S17
Besonderheiten Antrieb: 0: Aluminium eloxiert
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D481 Victoria verfügt über einen Antrieb aus Metall und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: D481: Absperrklappe, pneumatisch betätigt
DN: 125: DN 125
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 1: 6 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 0: Aluminiumguss, EN AC 47100 bei Nennweite ≥ DN 125, Aluminiumguss, EN AC 46100 bei Nennweite < DN 125
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: H: CSM
Manschetten-Fixierung: L: Sitzring lose
Steuerfunktion: 3: Beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung: HR08AC: Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend, GDR0085 F05/07 S17
Besonderheiten Antrieb: 0: Aluminium eloxiert
Artikelnummer: 88929725 D481125W130A1HL3 HR08AC0
The soft seated butterfly valve has a metal actuator and is pneumatically operated. The "Normally Closed", "Normally Open" and "Double Acting" control functions are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: D481: Butterfly valve, pneumatically operated
DN: 125: DN 125
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 1: 6 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Body material: 0: EN AC 47100 / (>DN125) cast aluminium EN AC 46100 / (
The GEMÜ D481 Victoria soft seated butterfly valve has a metal actuator and is pneumatically operated. The "Normally Closed", "Normally Open" and "Double Acting" control functions are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: D481: Butterfly valve, pneumatically operated
DN: 125: DN 125
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 1: 6 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Body material: 0: EN AC 47100 / (>DN125) cast aluminium EN AC 46100 / (
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert