R487500U222R1EL0 GB880N

Vanne papillon, manuel

Numéro d'article: 88852917
Description
Type R487 Vanne papillon, à commande manuelle, corps avec revêtement C5-M (min. 250µm) et gorge de fuite intégrée, axe anti-éjection avec protection anti-poussière, montage multiple grâce à la douille en PTFE, système d'étanchéité multiple avec chanfrein d'insertion, matériau peut être lu en état installé
DN 500 DN 500
Forme du corps U Version à double bride (U-Section), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service 2 10 bar
Type de raccordement 2 PN 10 / Bride EN 1092, FTF EN 558 rangée 20
Matériau du corps 2 EN-GJS-400-15 (GGG40), revêtue Epoxy 250 µm
Matériau du disque R EN-GJS-400-15 (GGG-40), revêtue RILSAN PA11
Matériau de l'axe 1 1.4021
Materiau d'étanchéité du siège E EPDM
Fixation de la manchette L Manchette non solidaire
Fonction de commande 0 Commande manuelle (MA)
Type d'actionneur GB880N Engrenage manuel, fonte

La vanne papillon métallique à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ R487 Victoria est à commande manuelle. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées suivant ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et à section en U.

  • Couples faibles grâce aux douilles revêtues de PTFE
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
  • Matériau de la manchette peut être lu en état installé
  • Papillon mince pour de meilleures valeurs Kv
  • Revêtement de corps robuste comparable à ISO 12944-6 C5
  • Possibilité de sélectionner différents types d'actionneurs
  • Accessoires en option montés, réglés et contrôlés prêts à fonctionner