Le produit GEMÜ ZRSK est un clapet anti-retour en métal avec garniture d'étanchéité à bride intégrée. Le corps du clapet anti-retour, le clapet et le joint sont disponibles dans différents matériaux.
Pour le montage, le GEMÜ ZRSK est coincé entre deux brides. Le centrage se fait en fonction du diamètre extérieur du corps.
Structure assurant un gain de place et de poids
Encombrements réduits
Montage simple
En option avec ressort de rappel
Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A et G
Le produit GEMÜ ZRSK est un clapet anti-retour en métal avec garniture d'étanchéité à bride intégrée. Le corps du clapet anti-retour, le clapet et le joint sont disponibles dans différents matériaux.Pour le montage, le GEMÜ ZRSK est coincé entre deux brides. Le centrage se fait en fonction du diamètre extérieur du corps.
Type: ZRSK: Clapet anti-retour
DN: 0080: Diamètre nominal 80
Pression de service: 3: 16 bar
Type de raccordement: 3: EN 1092 PN 16 / PN 10
Matériau du corps: 37: 1.4408, coulée de précision
Matériau du disque: 37: 1.4408
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Ressort de rappel: F1: Ressort 1.4571
Le produit GEMÜ ZRSK est un clapet anti-retour en métal avec garniture d'étanchéité à bride intégrée. Le corps du clapet anti-retour, le clapet et le joint sont disponibles dans différents matériaux.Pour le montage, le GEMÜ ZRSK est coincé entre deux brides. Le centrage se fait en fonction du diamètre extérieur du corps.
Type: ZRSK: Clapet anti-retour
DN: 0080: Diamètre nominal 80
Pression de service: 3: 16 bar
Type de raccordement: 3: EN 1092 PN 16 / PN 10
Matériau du corps: 37: 1.4408, coulée de précision
Matériau du disque: 37: 1.4408
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Ressort de rappel: F1: Ressort 1.4571
Numéro d'article: 88370490 ZRSK008033 37 3714F1
GEMÜ ZRSK is a metal check valve with integrated flange seal. The valve body, disc and seal are available in various materials.The GEMÜ ZRSK is clamped between two flanges during installation. The centring is based on the outside diameter of the housing
Type: ZRSK: Check valve
DN: 0080: DN 80
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: EN 1092 PN 16
Body material: 37: 1.4408, investment casting
Disc material: 37: 1.4408
Seal material: 14: EPDM
Spring return: F1: Spring 1.4571
GEMÜ ZRSK is a metal check valve with integrated flange seal. The valve body, disc and seal are available in various materials.The GEMÜ ZRSK is clamped between two flanges during installation. The centring is based on the outside diameter of the housing
Type: ZRSK: Check valve
DN: 0080: DN 80
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: EN 1092 PN 16
Body material: 37: 1.4408, investment casting
Disc material: 37: 1.4408
Seal material: 14: EPDM
Spring return: F1: Spring 1.4571
Item number: 88370490 ZRSK008033 37 3714F1
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.