La vanne de remplissage à commande motorisée 2/2 voies GEMÜ F60 est conçue pour les processus de remplissage extrêmement précis et rapides dans les domaines d'application aseptiques et hygiéniques. GEMÜ F60 permet un pilotage en temps réel, des variations de charge ultra-rapides et des débits élevés atteignant jusqu'à 18 500 l/h. Le principe d'étanchement de la vanne repose sur la technologie PD (Plug Design) de GEMÜ, qui consiste à isoler hermétiquement l'actionneur du fluide. Tous les composants de l'actionneur (excepté les joints) sont en inox.
Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur grâce à la technologie d'étanchement PD
Longue durée de vie avec plus de 10 millions de cycles
Modification du programme souple et rapide grâce aux courbes de remplissage librement programmables
Cycle de remplissage court possible (moins de 400 ms)
Conçue selon les directives de conception hygiénique et certifiée EHEDG
Conforme FDA en standard ; convient au contact avec les denrées alimentaires conformément au règlement (CE) n° 1935/2004
Entretien et maintenance très simple, grâce à un système de verrouillage rapide et à un système innovant de pièces de rechange d’étanchéité en cartouche
La vanne de remplissage à commande motorisée 2/2 voies GEMÜ F60 est conçue pour les processus de remplissage extrêmement précis et rapides dans les domaines d'application aseptiques et hygiéniques. GEMÜ F60 permet un pilotage en temps réel, des variations de charge ultra-rapides et des débits élevés atteignant jusqu'à 18 500 l/h. Le principe d'étanchement de la vanne repose sur la technologie PD (Plug Design) de GEMÜ, qui consiste à isoler hermétiquement l'actionneur du fluide. Tous les composants de l'actionneur (excepté les joints) sont en inox.
Type: F60: Vanne PD en inox, moteur électrique
DN: 10: DN 10
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement, embout 1: 86: Clamp DIN 32676 série A
Matériau du corps de vanne: C3: 1.4435, inox de fonderie
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Adaptation corps de vanne: 3: Adaptation pour taille PD 3
Taille d'actionneur électrique: 3: F60 avec Ø extérieur 32,0 mm
Tension/Fréquence: D1: 48V DC
Module de régulation: LN: OUVERT/FERMÉ et positionneur, en combinaison avec le contrôleur GEMÜ 1282
Longueur de câble: 3: 3,0m
Type d'exécution: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Surface: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3 intérieur poli mécaniquement
Diamètre du siège: H: 20 mm
Clapet de régulation: H: proportionnel, valeur Kv : 4,7m³/h
La vanne de remplissage à commande motorisée 2/2 voies GEMÜ F60 est conçue pour les processus de remplissage extrêmement précis et rapides dans les domaines d'application aseptiques et hygiéniques. GEMÜ F60 permet un pilotage en temps réel, des variations de charge ultra-rapides et des débits élevés atteignant jusqu'à 18 500 l/h. Le principe d'étanchement de la vanne repose sur la technologie PD (Plug Design) de GEMÜ, qui consiste à isoler hermétiquement l'actionneur du fluide. Tous les composants de l'actionneur (excepté les joints) sont en inox.
Type: F60: Vanne PD en inox, moteur électrique
DN: 10: DN 10
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement, embout 1: 86: Clamp DIN 32676 série A
Matériau du corps de vanne: C3: 1.4435, inox de fonderie
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Adaptation corps de vanne: 3: Adaptation pour taille PD 3
Taille d'actionneur électrique: 3: F60 avec Ø extérieur 32,0 mm
Tension/Fréquence: D1: 48V DC
Module de régulation: LN: OUVERT/FERMÉ et positionneur, en combinaison avec le contrôleur GEMÜ 1282
Longueur de câble: 3: 3,0m
Type d'exécution: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Surface: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3 intérieur poli mécaniquement
Diamètre du siège: H: 20 mm
Clapet de régulation: H: proportionnel, valeur Kv : 4,7m³/h
Numéro d'article: 88846974 F6010D86C3533D1 LN31502HH
The GEMÜ F60 motorized 2/2-way filling valve is designed for extremely precise and fast filling processes in aseptic and hygienic applications. GEMÜ F60 enables activation in real time, ultra-quick load cycles and high flow rates of up to 18.500 l/h. The sealing concept of the valve is based on the GEMÜ PD design, whereby the actuator is hermetically separated from the medium. All actuator parts (except the seals) are made from stainless steel.
Type: F60: Stainless steel PD valve, motorized
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: Cut model
Connection type, spigot 1: 86: Clamp DIN 32676 series A
Valve body material: C3: 1.4435, investment casting
Seal material: 5: PTFE
Adaption valve body: 3: Adaption for PD size 3
Electric actuator size: 3: F60 with external dia. 32.0 mm
Voltage / Frequency: D1: 48 V DC
Control module: LN: OPEN/CLOSE and positioner, in combination with GEMÜ 1282 controller
Cable length: 3: 3.0 m
Execution type: 1502: Ra ≤ 0.8 µm (30 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 H3, mechanically polished internal
Surface: 1502: Ra ≤ 0.8 µm (30 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 H3, mechanically polished internal
Seat diameter: H: 20 mm
Regulating cone: H: equal-percentage Kv value: 4.7 m³/h
The GEMÜ F60 motorized 2/2-way filling valve is designed for extremely precise and fast filling processes in aseptic and hygienic applications. GEMÜ F60 enables activation in real time, ultra-quick load cycles and high flow rates of up to 18.500 l/h. The sealing concept of the valve is based on the GEMÜ PD design, whereby the actuator is hermetically separated from the medium. All actuator parts (except the seals) are made from stainless steel.
Type: F60: Stainless steel PD valve, motorized
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: Cut model
Connection type, spigot 1: 86: Clamp DIN 32676 series A
Valve body material: C3: 1.4435, investment casting
Seal material: 5: PTFE
Adaption valve body: 3: Adaption for PD size 3
Electric actuator size: 3: F60 with external dia. 32.0 mm
Voltage / Frequency: D1: 48 V DC
Control module: LN: OPEN/CLOSE and positioner, in combination with GEMÜ 1282 controller
Cable length: 3: 3.0 m
Execution type: 1502: Ra ≤ 0.8 µm (30 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 H3, mechanically polished internal
Surface: 1502: Ra ≤ 0.8 µm (30 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 H3, mechanically polished internal
Seat diameter: H: 20 mm
Regulating cone: H: equal-percentage Kv value: 4.7 m³/h
Item number: 88846974 F6010D86C3533D1 LN31502HH
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.