Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, indicateur optique de position
DN
15
DN 15
Forme du corps
D
Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne
78
Raccords union à souder bout à bout (I en emboîture - DIN
Matériau du corps de vanne
20
PVDF
Matériau de la membrane
54
PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande
0
Commande manuelle
Type d'exécution
1264
Joint torique, matériau EPDM, dans le raccord union
Taille de membrane
10
Taille de membrane 10
Plaque de montage
M
Avec plaque de montage
Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent.
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 617 dispose d'un actionneur en plastique nécessitant peu d'entretien et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Coefficient de débit élevé
Indicateur optique de position intégré
Choix de différents matériaux du corps et types de raccordement
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 617 dispose d'un actionneur en plastique nécessitant peu d'entretien et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 617: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, indicateur optique de position
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 78: Raccords union à souder bout à bout (I en emboîture - DIN
Matériau du corps de vanne: 20: PVDF
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'exécution: 1264: Joint torique, matériau EPDM, dans le raccord union
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Plaque de montage: M: Avec plaque de montage
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 617 dispose d'un actionneur en plastique nécessitant peu d'entretien et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 617: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, indicateur optique de position
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 78: Raccords union à souder bout à bout (I en emboîture - DIN
Matériau du corps de vanne: 20: PVDF
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'exécution: 1264: Joint torique, matériau EPDM, dans le raccord union
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Plaque de montage: M: Avec plaque de montage
Numéro d'article: 88791906 617 15D7820540 M 1264
The GEMÜ 617 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic bonnet and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 617: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union end with DIN insert (for IR butt welding)
Valve body material: 20: PVDF
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Execution type: 1264: O-ring in the union end in EPDM
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Mounting plate: M: With mounting plate
The GEMÜ 617 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic bonnet and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 617: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union end with DIN insert (for IR butt welding)
Valve body material: 20: PVDF
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Execution type: 1264: O-ring in the union end in EPDM
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Mounting plate: M: With mounting plate
Item number: 88791906 617 15D7820540 M 1264
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.