650 20T59435M11T1 2559 SF3 M

Vanne à membrane, pneumatique

Numéro d'article: 88899653
Description
Type 650 Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à piston en inox,électropol indicateur optique de position
DN 20 DN 20
Forme du corps T Corps en T
Type de raccordement 59 Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Matériau du corps de vanne 43 1.4435 (BN2), bloc usiné, Δ Fe < 0,5%
Matériau de la membrane 5M PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 1T1 Taille d'actionneur 1T1
DN -2 25 DN 25
Type de raccordement, embout2 59 Embouts ASME BPE
Type d'exécution SF3 Ra max. 0,76 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF3, intérieur poli mécaniquement
Surface SF3 Ra max. 0,76 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF3, intérieur poli mécaniquement
Version spéciale M Version spéciale pour 3A
Taille de membrane 10 Taille de membrane 10

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 650 BioStar, à commande pneumatique, dispose d'un actionneur à piston en inox. La vanne est conçue pour les applications stériles. Tous les composants de l'actionneur sont en inox (excepté les joints). Pour les tailles de membrane 80 et 100, les ressorts de pression sont en acier revêtu époxy. Les fonctions de commande proposées sont « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Un indicateur optique de position est intégré de série.

  • Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Autoclavable, en fonction de la version
  • Échappement spécifique contrôlé disponible en option
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
  • Version selon ATEX disponible sur demande