La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 651 dispose d'un actionneur à piston en inox à commande pneumatique. La vanne est conçue pour les applications stériles. La vanne possède un module d'automatisation complètement intégré et une conduite d'air de réglage interne. Cette vanne existe en fonctions de commande « Normalement fermée » (NF) et « Normalement ouverte » (NO). Module d'automatisation intégré disponible en tant que boîtier de contrôle et de commande ou positionneur électropneumatique.
Réduction des frais d'étude et de mise en service par le module d'automatisation intégré et la conduite d'air de réglage interne
Fonction Speed-AP pour mise en service rapide
Compatible avec les cycles de CIP/SIP
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 651 dispose d'un actionneur à piston en inox à commande pneumatique. La vanne est conçue pour les applications stériles. La vanne possède un module d'automatisation complètement intégré et une conduite d'air de réglage interne. Cette vanne existe en fonctions de commande « Normalement fermée » (NF) et « Normalement ouverte » (NO). Module d'automatisation intégré disponible en tant que boîtier de contrôle et de commande ou positionneur électropneumatique.
Type: 651: Vanne à membrane, avec module d'automatisation intégré
DN: 25: DN 25
Forme du corps: T: Corps en T
Type de raccordement: 37: Embouts SMS 3008
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 2T1: Taille d'actionneur 2T1
DN -2: 25: DN 25
Type de raccordement, embout2: 37: Embouts SMS 3008
Type d'exécution: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Module d'automatisation: B2: Boîtier de contrôle et de commande, AS-Interface Spec. 3.0, 62 esclaves, électrovannes pilote intégrées, détection de position et Teach-In
Surface: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 651 dispose d'un actionneur à piston en inox à commande pneumatique. La vanne est conçue pour les applications stériles. La vanne possède un module d'automatisation complètement intégré et une conduite d'air de réglage interne. Cette vanne existe en fonctions de commande « Normalement fermée » (NF) et « Normalement ouverte » (NO). Module d'automatisation intégré disponible en tant que boîtier de contrôle et de commande ou positionneur électropneumatique.
Type: 651: Vanne à membrane, avec module d'automatisation intégré
DN: 25: DN 25
Forme du corps: T: Corps en T
Type de raccordement: 37: Embouts SMS 3008
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 2T1: Taille d'actionneur 2T1
DN -2: 25: DN 25
Type de raccordement, embout2: 37: Embouts SMS 3008
Type d'exécution: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Module d'automatisation: B2: Boîtier de contrôle et de commande, AS-Interface Spec. 3.0, 62 esclaves, électrovannes pilote intégrées, détection de position et Teach-In
Surface: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
Numéro d'article: 88443423 651 25T37411712T1 25371537B2
The GEMÜ 651 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. The valve has a fully integrated automation module and an internal air supply. The available control functions are "normally closed (NC)" and "normally open (NO)". The integrated automation module is available as a combi switchbox or electro-pneumatic positioner.
Type: 651: Diaphragm valve with integrated automation module
DN: 25: DN 25
Body configuration: T: T body
Connection type: 37: Spigot SMS 3008
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2T1: Operator size 2T1
DN
-2: 25: DN 25
Connection type spigot 2: 37: Spigot SMS 3008
Execution type: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Automation module: B2: Combi switchbox, AS-Interface, Spec. 3.0, 62 slaves with integrated pilot valves, position feedback and teach-in
Surface: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ 651 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. The valve has a fully integrated automation module and an internal air supply. The available control functions are "normally closed (NC)" and "normally open (NO)". The integrated automation module is available as a combi switchbox or electro-pneumatic positioner.
Type: 651: Diaphragm valve with integrated automation module
DN: 25: DN 25
Body configuration: T: T body
Connection type: 37: Spigot SMS 3008
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2T1: Operator size 2T1
DN
-2: 25: DN 25
Connection type spigot 2: 37: Spigot SMS 3008
Execution type: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Automation module: B2: Combi switchbox, AS-Interface, Spec. 3.0, 62 slaves with integrated pilot valves, position feedback and teach-in
Surface: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88443423 651 25T37411712T1 25371537B2
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.