C67 8D7730540 2 HPW

Vanne Cleanstar, manuelle

Numéro d'article: 88674767
Description
Type C67 Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, limiteur de serrage
AG 8 1/2" code international: 8
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 77 Raccordement flare avec écrou PFA
Matériau du corps de vanne 30 PFA, alcane akoxyperfluoré
Matériau de la membrane 54 PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'actionneur 2 Taille d'actionneur 2
Version High Purity HPW High Purity blanc
Taille de membrane 12 Taille de membrane 12

Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent.

La vanne à membrane 2/2 voies ultra-pure GEMÜ C67 CleanStar est à commande manuelle. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en PFA ou en PTFE. Un limiteur de serrage (sauf AG4) et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Cette version High Purity de la gamme de produits CleanStar répond aux normes de pureté les plus élevées et présente une grande résistance chimique. De plus, elle est utilisable à des températures de fluide élevées. Par conséquent, elle est très souvent utilisée au niveau de l'alimentation et de la distribution des usines de semi-conducteurs.

  • Pureté élevée grâce à la fabrication en salle blanche
  • Version high flow au choix
  • Débit élevé avec circulation des fluides en douceur
  • Réduction maximale des zones mortes
  • Sens du débit quelconque
  • Également disponible avec corps en T
  • La vanne est disponible en option avec un écrou d'accouplement ECTFE.
  • Coûts réduits grâce à une longue durée de vie