1230000ZA001031111102

Indicateur électr. position

Numéro d'article: 88214443
Description
Type 1230 Indicateur électrique de position
Bus de terrain 000 Sans
Accessoire Z Accessoire
Fonction A00 Ouverte / Fermée
Détecteur 103 Micro switch Schmersal, M 610-11-21-1E
Connexion électrique 1111 Connecteur mâle M12, 4-pôles, peut être assemblé avec un connecteur femelle coudé
Plan de câblage 102 Connecteur Binder M12

L'indicateur électrique de position GEMÜ 1230 convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. Grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, la position de l'axe de la vanne est détectée et indiquée de manière fiable par voie électronique au moyen de micro-switch. GEMÜ 1230 a été spécialement conçu pour les vannes d'une course comprise entre 2 et 20 mm.

  • Détection de position via micro-switchs, en option avec signalisation des fins de course à LED
  • Fins de course sélectionnables via l'axe fileté
  • Adaptable sur les vannes GEMÜ ou les actionneurs d'autres marques
  • Agrément UL disponible