Le boîtier de contrôle et de commande GEMÜ 4242 convient pour un montage sur des actionneurs à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est détectée et analysée de manière fiable par voie électronique grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force. Des électrovannes pilote intégrées permettent un pilotage direct de la vanne raccordée. Des fonctions intelligentes contrôlées par microprocesseur facilitent la mise en service et simplifient l'utilisation. La position actuelle de la vanne est indiquée par des LED visibles de loin et transmise au moyen de signaux électriques.
Connexion au bus de terrain AS-Interface (3.0), ASi-5 et DeviceNet (en option)
Interface de communication et de programmation IO-Link
Fins de course sélectionnables
Fonction Speed-AP pour montage et initialisation rapides
Indicateur de position visible de loin via LED
Adaptable sur les vannes GEMÜ ou les actionneurs d'autres marques
Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
Commande manuelle de secours intégrée
Le boîtier de contrôle et de commande convient pour un montage sur des actionneurs à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est détectée et analysée de manière fiable par voie électronique grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force. Des électrovannes pilote intégrées permettent un pilotage direct de la vanne raccordée. Des fonctions intelligentes contrôlées par microprocesseur facilitent la mise en service et simplifient l'utilisation. La position actuelle de la vanne est indiquée par des LED visibles de loin et transmise au moyen de signaux électriques.
Type: 4242: Boîtier de contrôle
Bus de terrain: A4: AS-Interface, 62 esclaves, 8 entrées/8 sorties
Accessoire: Z: Accessoire
Matériau du boîtier accessoire: 07: Embase inox, couvercle PC
Fonction: K1: Boîtier de contrôle et de commande, version compacte, simple effet
Connexion électrique: 01: Connecteur mâle M12, 5 pôles
Raccordement pneumatique: 04: Alimentation en air: raccord coudé 6 mm, échappement d'air: raccord coudé 6 mm
Option: 00: Sans
Débit: 01: 14 Nl/min, taille 1
Version capteur de déplacement: 030: Potentiomètre 30 mm de course
Le boîtier de contrôle et de commande GEMÜ 4242 convient pour un montage sur des actionneurs à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est détectée et analysée de manière fiable par voie électronique grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force. Des électrovannes pilote intégrées permettent un pilotage direct de la vanne raccordée. Des fonctions intelligentes contrôlées par microprocesseur facilitent la mise en service et simplifient l'utilisation. La position actuelle de la vanne est indiquée par des LED visibles de loin et transmise au moyen de signaux électriques.
Type: 4242: Boîtier de contrôle
Bus de terrain: A4: AS-Interface, 62 esclaves, 8 entrées/8 sorties
Accessoire: Z: Accessoire
Matériau du boîtier accessoire: 07: Embase inox, couvercle PC
Fonction: K1: Boîtier de contrôle et de commande, version compacte, simple effet
Connexion électrique: 01: Connecteur mâle M12, 5 pôles
Raccordement pneumatique: 04: Alimentation en air: raccord coudé 6 mm, échappement d'air: raccord coudé 6 mm
Option: 00: Sans
Débit: 01: 14 Nl/min, taille 1
Version capteur de déplacement: 030: Potentiomètre 30 mm de course
Numéro d'article: 88453592 4242 A4Z07K101040001030
The combi switchbox is suitable for installation on pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably electronically detected and evaluated using play-free and non-positive mounting. Integrated pilot valves enable direct activation of the process valve connected to them. Intelligent microprocessor-controlled functions facilitate commissioning and support during operation. The current position of the valve is displayed via high-visibility LEDs and fed back via electrical signals.
Type: 4242: Combi switchbox
Fieldbus: A4: AS-Interface, 62 slaves, 8I/8O
Accessory: Z: Accessory
Housing material: 07: Stainless steel base, PC cover
Action: K1: Combi switchbox, compact version, single acting
Electrical connection: 01: M12 plug, 5-pin, (IO-Link, AS-Interface, DeviceNet version)
Pneumatic connection: 04: Air supply 6 mm angled connection, outlet 6 mm angled connection
Option: 00: Without
Flow rate: 01: 14 Nl/min, size 1
Travel sensor version: 030: Potentiometer 30 mm length
The GEMÜ 4242 combi switchbox is suitable for installation on pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably electronically detected and evaluated using play-free and non-positive mounting. Integrated pilot valves enable direct activation of the process valve connected to them. Intelligent microprocessor-controlled functions facilitate commissioning and support during operation. The current position of the valve is displayed via high-visibility LEDs and fed back via electrical signals.
Type: 4242: Combi switchbox
Fieldbus: A4: AS-Interface, 62 slaves, 8I/8O
Accessory: Z: Accessory
Housing material: 07: Stainless steel base, PC cover
Action: K1: Combi switchbox, compact version, single acting
Electrical connection: 01: M12 plug, 5-pin, (IO-Link, AS-Interface, DeviceNet version)
Pneumatic connection: 04: Air supply 6 mm angled connection, outlet 6 mm angled connection
Option: 00: Without
Flow rate: 01: 14 Nl/min, size 1
Travel sensor version: 030: Potentiometer 30 mm length
Item number: 88453592 4242 A4Z07K101040001030
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.