4242 DNZ070101054102030

Boîtier de contrôle SE

Numéro d'article: 88511788
Description
Type 4242 Boîtier de contrôle
Bus de terrain DN DeviceNet
Accessoire Z Accessoire
Matériau du boîtier accessoire 07 Embase inox, couvercle PC
Fonction 01 Boîtier de contrôle et de commande, simple effet
Connexion électrique 01 Connecteur mâle M12, 5 pôles
Raccordement pneumatique 05 Alimentation en air: raccord en T 6 mm, échappement d'air: raccord coudé 6 mm
Option 41 Couleurs LED inverses, commande manuelle de secours
Débit 02 23 Nl/min (Booster), taille 1
Version capteur de déplacement 030 Potentiomètre 30 mm de course

Le boîtier de contrôle et de commande GEMÜ 4242 convient pour un montage sur des actionneurs à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est détectée et analysée de manière fiable par voie électronique grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force. Des électrovannes pilote intégrées permettent un pilotage direct de la vanne raccordée. Des fonctions intelligentes contrôlées par microprocesseur facilitent la mise en service et simplifient l'utilisation. La position actuelle de la vanne est indiquée par des LED visibles de loin et transmise au moyen de signaux électriques.

  • Connexion au bus de terrain AS-Interface (3.0), ASi-5 et DeviceNet (en option)
  • Interface de communication et de programmation IO-Link
  • Fins de course sélectionnables
  • Fonction Speed-AP pour montage et initialisation rapides
  • Indicateur de position visible de loin via LED
  • Adaptable sur les vannes GEMÜ ou les actionneurs d'autres marques
  • Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
  • Commande manuelle de secours intégrée