805R20D6021144149 650

Débitmètre à ludion

Numéro d'article: 88353352
Description
Type 805 Débitmètre à ludion, ludion PP
Conformité RoHS R Conforme RoHS
DN 20 DN 20
Forme du corps D Tube principal
Raccordement du tube 60  Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Matériau du tube 21 PA, transparent
Matériau du joint torique 14 EPDM
Matériau du raccordement 41 Collet 1.4435 (embout à souder), écrou inox
Taille du tube 49 Cône 49
Plage de mesure 650 Échelle de mesure maximale du débitmètre
Fluide Wasser Eau
Température 20°C température du milieu
Minimum d'échelle 50 Plage de mes.inf.lim.d'échelle
Maximum d'échelle 650 Plage de mes.sup.lim.d'échelle
Unité l/h l/h

Le débitmètre GEMÜ 800 fonctionne selon le principe à ludion et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d'aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d'accessoires tels que : index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.

  • Bon niveau de précision, utilisation aisée
  • Bonne lisibilité grâce à de grandes échelles claires
  • Version ATEX disponible en option
  • Plus de 500 échelles standard et 13.000 échelles spéciales sont disponibles, autres échelles possibles sur demande
  • Pièces en plastique résistantes à la corrosion