805R25D8822144152

Débitmètre à ludion

Numéro d'article: 88528627
Description
Type 805 Débitmètre à ludion, ludion PP
Conformité RoHS R Conforme RoHS
DN 25 DN 25
Forme du corps D Tube principal
Type de raccordement 88 Clamps ASME BPE
Matériau du tube 22 PSU
Matériau du joint torique 14 EPDM
Matériau du raccordement 41 Collet 1.4435 (embout à souder), écrou inox
Taille du tube 52 Cône 52

Le débitmètre GEMÜ 800 fonctionne selon le principe à ludion et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d'aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d'accessoires tels que : index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.

  • Bon niveau de précision, utilisation aisée
  • Bonne lisibilité grâce à de grandes échelles claires
  • Version ATEX disponible en option
  • Plus de 500 échelles standard et 13.000 échelles spéciales sont disponibles, autres échelles possibles sur demande
  • Pièces en plastique résistantes à la corrosion