La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 505 est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. La vanne à clapet à siège incliné convient à la vapeur pure et aux fluides gazeux. Le joint d'étanchéité du siège de la vanne est en PTFE. L'axe de la vanne est étanché par un soufflet en acier inoxydable. Pour éviter l'encrassement des bords, le clapet et l'axe de la vanne sont soudés.
Libre de tous métaux non ferreux
Solution clapet-axe de vanne soudés afin de prévenir l'encrassement des bords
Fixation du clapet sans filetage, nécessitant peu d'entretien
Soufflet en inox en tant que joint d'axe pour températures de service élevées
Traçabilité des lots pour tous les composants en contact avec le fluide
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 505 est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. La vanne à clapet à siège incliné convient à la vapeur pure et aux fluides gazeux. Le joint d'étanchéité du siège de la vanne est en PTFE. L'axe de la vanne est étanché par un soufflet en acier inoxydable. Pour éviter l'encrassement des bords, le clapet et l'axe de la vanne sont soudés.
Type: 505: Vanne à clapet à siège incliné, Phar commande manuelle avec volant en plastique
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Werkstoff Ventilkörper: C2: 1.4435, inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5P: PTFE, USP Class VI, conforme aux exigences de la FDA
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 3GP: Taille d'actionneur 3GP
Version: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Surface: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Version spéciale: F: Version spéciale avec soufflet
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 505 est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. La vanne à clapet à siège incliné convient à la vapeur pure et aux fluides gazeux. Le joint d'étanchéité du siège de la vanne est en PTFE. L'axe de la vanne est étanché par un soufflet en acier inoxydable. Pour éviter l'encrassement des bords, le clapet et l'axe de la vanne sont soudés.
Type: 505: Vanne à clapet à siège incliné, Phar commande manuelle avec volant en plastique
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Werkstoff Ventilkörper: C2: 1.4435, inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5P: PTFE, USP Class VI, conforme aux exigences de la FDA
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 3GP: Taille d'actionneur 3GP
Version: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Surface: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Version spéciale: F: Version spéciale avec soufflet
Numéro d'article: 88372493 505 50D60C25P03GP 1904 F
The 2/2-way angle seat globe valve has a plastic handwheel resistant to high temperatures and is manually operated. The valve is suitable for pure steam and gaseous media. The sealing at the valve seat is made of PTFE. The valve spindle is sealed with a stainless steel bellows. Valve plug and valve spindle are welded together to prevent dirt ingress.
Type: 505: Pharma angle seat globe valve, manually operated with plastic handwheel
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C
Valve body material: C2: 1.4435, investment casting
Seat: 5P: PTFE USP_CL6_121
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: 3GP: Operator size 3GP
Type of design: 1904: Internal
The GEMÜ 505 2/2-way angle seat globe valve has a plastic handwheel resistant to high temperatures and is manually operated. The valve is suitable for pure steam and gaseous media. The sealing at the valve seat is made of PTFE. The valve spindle is sealed with a stainless steel bellows. Valve plug and valve spindle are welded together to prevent dirt ingress.
Type: 505: Pharma angle seat globe valve, manually operated with plastic handwheel
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C
Valve body material: C2: 1.4435, investment casting
Seat: 5P: PTFE USP_CL6_121
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: 3GP: Operator size 3GP
Type of design: 1904: Internal
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.