Vanne à clapet à siège incliné, commande électrique, actionneur électro-mécanique à arbre creux, limitation électronique de course et de fermeture, écran, clavier, Serveur Web
Équipée d'un actionneur à arbre creux, la vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 549 eSyDrive est à commande électrique. L'actionneur à arbre creux eSyDrive peut être utilisé comme actionneur Tout ou Rien ou comme actionneur avec positionneur ou régulateur de process intégré. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus ce dernier de l'encrassement et des dommages. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série.
Compatible avec les cycles de CIP/SIP
Caractéristiques de régulation linéaires ou proportionnelles modifiées réalisables
Fonction Tout ou Rien, positionneur/régulateur de process
Possibilité de réglage variable de la force et la vitesse
Vitesse de positionnement max. 6 mm/s
Fonctions de diagnostic étendues
Commande possible avec l'interface Web eSy-Web ou Modbus TCP
Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
Différentes fonctions intégrées (par ex. recopie de position, limiteur de course, etc.)
Équipée d'un actionneur à arbre creux, la vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies est à commande électrique. L'actionneur à arbre creux eSyDrive peut être utilisé comme actionneur Tout ou Rien ou comme actionneur avec positionneur ou régulateur de process intégré. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus ce dernier de l'encrassement et des dommages. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série.
Type: 549: Vanne à clapet à siège incliné, commande électrique, actionneur électro-mécanique à arbre creux, limitation électronique de course et de fermeture, écran, clavier, Serveur Web
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, Inox de fonderie
Etanchéité du siège: 10: Acier
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Module de régulation: L0: OUVERT/FERMÉ, positionneur/régulateur de process
Clapet de régulation: R3231: 0,063 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
Type d'actionneur: 0A: Taille d'actionneur 0
Équipée d'un actionneur à arbre creux, la vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 549 eSyDrive est à commande électrique. L'actionneur à arbre creux eSyDrive peut être utilisé comme actionneur Tout ou Rien ou comme actionneur avec positionneur ou régulateur de process intégré. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus ce dernier de l'encrassement et des dommages. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série.
Type: 549: Vanne à clapet à siège incliné, commande électrique, actionneur électro-mécanique à arbre creux, limitation électronique de course et de fermeture, écran, clavier, Serveur Web
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, Inox de fonderie
Etanchéité du siège: 10: Acier
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Module de régulation: L0: OUVERT/FERMÉ, positionneur/régulateur de process
Clapet de régulation: R3231: 0,063 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
Type d'actionneur: 0A: Taille d'actionneur 0
Numéro d'article: 88715572 549 15D 13710C1L0R3231 0A
The is an electrically operated 2/2-way angle seat globe valve with a hollow shaft electric actuator. The eSyDrive hollow shaft actuator can be operated as On/Off or with integrated positioner or process controller. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing. This provides a low-maintenance and reliable valve spindle seal even after an extended period of operation. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integral optical and electrical position indicator is standard.
Type: 549: Angle seat globe valve, electrically operated, electro-mechanical hollow shaft actuator, eSyDrive
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 10: 1.4404
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: L0: OPEN/CLOSE, positioner and process controller
Regulating cone: R3231: 0.063 m³/h - mod. EQ with red. seat
Actuator version: 0A: Actuator size 0
The GEMÜ 549 eSyDrive is an electrically operated 2/2-way angle seat globe valve with a hollow shaft electric actuator. The eSyDrive hollow shaft actuator can be operated as On/Off or with integrated positioner or process controller. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing. This provides a low-maintenance and reliable valve spindle seal even after an extended period of operation. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integral optical and electrical position indicator is standard.
Type: 549: Angle seat globe valve, electrically operated, electro-mechanical hollow shaft actuator, eSyDrive
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 10: 1.4404
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: L0: OPEN/CLOSE, positioner and process controller
Regulating cone: R3231: 0.063 m³/h - mod. EQ with red. seat
Actuator version: 0A: Actuator size 0
Item number: 88715572 549 15D 13710C1L0R3231 0A
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.