La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 554 est à commande pneumatique et dispose d'un actionneur en plastique à piston. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même ou par une cartouche d'étanchéité compacte, en fonction de la taille et la version. Un joint racleur ou le contour racleur de la cartouche d'étanchéité offre une protection supplémentaire de l'axe de la vanne contre l’encrassement et les dommages. Cela permet d'obtenir une étanchéité d'axe fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée.
Disponible sous forme de vanne d'arrêt ou de régulation
Faible poids de l'actionneur grâce au corps plastique
Remplacement rapide et libre positionnement de l'actionneur grâce à la fixation par écrou d'accouplement
Remplacement de l'actionneur standard par 550 ou 514 possible sur demande
Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard
Encombrement très réduit avec la taille d'actionneur 0
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 554 est à commande pneumatique et dispose d'un actionneur en plastique à piston. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même ou par une cartouche d'étanchéité compacte, en fonction de la taille et la version. Un joint racleur ou le contour racleur de la cartouche d'étanchéité offre une protection supplémentaire de l'axe de la vanne contre l’encrassement et les dommages. Cela permet d'obtenir une étanchéité d'axe fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée.
Type: 554: Vanne à clapet à siège incliné, commande pneumatique, actionneur à piston en plastique
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 6: Raccords laitiers filetés DIN 11851
Matériau du corps de vanne: 34: 1.4435 (ASTM A 351 CF3M - 316L), inox de fonderie
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Clapet de régulation: RE403: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 554 est à commande pneumatique et dispose d'un actionneur en plastique à piston. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même ou par une cartouche d'étanchéité compacte, en fonction de la taille et la version. Un joint racleur ou le contour racleur de la cartouche d'étanchéité offre une protection supplémentaire de l'axe de la vanne contre l’encrassement et les dommages. Cela permet d'obtenir une étanchéité d'axe fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée.
Type: 554: Vanne à clapet à siège incliné, commande pneumatique, actionneur à piston en plastique
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 6: Raccords laitiers filetés DIN 11851
Matériau du corps de vanne: 34: 1.4435 (ASTM A 351 CF3M - 316L), inox de fonderie
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Clapet de régulation: RE403: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
Numéro d'article: 88567532 554 25D 634 51 1RE403
The GEMÜ 554 2/2-way angle seat globe valve has a plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing or a compact seal cartridge, depending on the size and version. A wiper ring or the wiper contour of the seal cartridge additionally protects the valve spindle against contamination and damage. This provides low-maintenance and reliable spindle sealing even after a long service life.
Type: 554: Angle seat globe valve, pneumatically operated, plastic piston actuator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 6: Threaded spigot DIN 11851
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: Actuator size 1
Regulating cone: RE403: 2.5 m³/h - mod. EQ with red. seat
The GEMÜ 554 2/2-way angle seat globe valve has a plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing or a compact seal cartridge, depending on the size and version. A wiper ring or the wiper contour of the seal cartridge additionally protects the valve spindle against contamination and damage. This provides low-maintenance and reliable spindle sealing even after a long service life.
Type: 554: Angle seat globe valve, pneumatically operated, plastic piston actuator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 6: Threaded spigot DIN 11851
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: Actuator size 1
Regulating cone: RE403: 2.5 m³/h - mod. EQ with red. seat
Item number: 88567532 554 25D 634 51 1RE403
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.