L'électrovanne pilote 3/2 voies à commande directe GEMÜ 0324 a été conçue pour le montage direct sur des vannes pneumatiques. Le carter de l'actionneur est en plastique. L'électroaimant est moulé dans un corps plastique.
Conception robuste
Électroaimant facile à échanger
LED intégré en option (version M12)
Grand nombre de versions autorisant un champ d'application accru
L'électrovanne pilote 3/2 voies à commande directe GEMÜ 0324 a été conçue pour le montage direct sur des vannes pneumatiques. Le carter de l'actionneur est en plastique. L'électroaimant est moulé dans un corps plastique.
Type: 0324: Électrovanne pilote, commande directe, montage direct / vis creuse
DN: 2: DN 2
Forme du corps: M: Version multivoies
Type de raccordement: 14: Orifices taraudés DIN ISO 228 avec vis creuse G1/4
Matériau corps/électroaimant: 74: PA, polyamide
Matériau d'étanchéité: 4: FPM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Connexion électrique: 01: Connecteur mâle forme A avec connecteur femelle, à câbler
Option: 02: Commande manuelle de secours (uniquement fonction de commande 1, Normalement fermée)
Pression de service max.: 10: 10 bars
L'électrovanne pilote 3/2 voies à commande directe GEMÜ 0324 a été conçue pour le montage direct sur des vannes pneumatiques. Le carter de l'actionneur est en plastique. L'électroaimant est moulé dans un corps plastique.
Type: 0324: Électrovanne pilote, commande directe, montage direct / vis creuse
DN: 2: DN 2
Forme du corps: M: Version multivoies
Type de raccordement: 14: Orifices taraudés DIN ISO 228 avec vis creuse G1/4
Matériau corps/électroaimant: 74: PA, polyamide
Matériau d'étanchéité: 4: FPM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Connexion électrique: 01: Connecteur mâle forme A avec connecteur femelle, à câbler
Option: 02: Commande manuelle de secours (uniquement fonction de commande 1, Normalement fermée)
Pression de service max.: 10: 10 bars
Numéro d'article: 88322110 0324 2M1474 41C1010210
The GEMÜ 0324 directly controlled 3/2-way pilot solenoid valve is designed for direct mounting to pneumatically operated valves. The body is made of plastic. The coil is plastic encapsulated.
Type: 0324: Pilot solenoid valve, directly controlled, direct mounting / hollow bolt
DN: 2: DN 2
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 14: Threaded sockets DIN ISO 228 with hollow bolt G1/4
Valve body/solenoid material: 74: PA, polyamide
Seal material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Electrical connection: 01: Plug design A, with cable socket, without cable
Option: 02: Manual override (only control function 1 normally closed)
Maximum operating pressure: 10: 10 bar
The GEMÜ 0324 directly controlled 3/2-way pilot solenoid valve is designed for direct mounting to pneumatically operated valves. The body is made of plastic. The coil is plastic encapsulated.
Type: 0324: Pilot solenoid valve, directly controlled, direct mounting / hollow bolt
DN: 2: DN 2
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 14: Threaded sockets DIN ISO 228 with hollow bolt G1/4
Valve body/solenoid material: 74: PA, polyamide
Seal material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Electrical connection: 01: Plug design A, with cable socket, without cable
Option: 02: Manual override (only control function 1 normally closed)
Maximum operating pressure: 10: 10 bar
Item number: 88322110 0324 2M1474 41C1010210
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.