Le positionneur électropneumatique digital GEMÜ 1434 μPos sert au contrôle de vannes à commande pneumatique avec des actionneurs linéaires à simple effet dont les diamètres nominaux sont petits à moyens. Le boîtier robuste et compact possède un couvercle transparent. Des LED sont intégrées pour les indications d'état. Grâce à une pré-configuration adaptée de manière optimale, il n'est plus nécessaire d'utiliser un écran avec touches de commande pour ce produit. Les raccords pneumatiques et électriques sont disposés de manière à assurer un gain de place et à en faciliter l'accès. Tout ceci fait de GEMÜ 1434 μPos une solution économique pour les demandes de régulation s'accompagnant d'exigences basiques.
Pas de consommation d'air dans la position régulée
Adaptation simple sur divers actionneurs de vannes
Mise en service simple grâce à l'initialisation automatique
Fonction Speed-AP pour montage et initialisation rapides
Commande simple grâce à une pré-configuration équilibrée
Construction compacte
Le positionneur électropneumatique digital GEMÜ 1434 μPos sert au contrôle de vannes à commande pneumatique avec des actionneurs linéaires à simple effet dont les diamètres nominaux sont petits à moyens. Le boîtier robuste et compact possède un couvercle transparent. Des LED sont intégrées pour les indications d'état. Grâce à une pré-configuration adaptée de manière optimale, il n'est plus nécessaire d'utiliser un écran avec touches de commande pour ce produit. Les raccords pneumatiques et électriques sont disposés de manière à assurer un gain de place et à en faciliter l'accès. Tout ceci fait de GEMÜ 1434 μPos une solution économique pour les demandes de régulation s'accompagnant d'exigences basiques.
Type: 1434: Positionneur électropneumatique µPos
Bus de terrain: 000: Sans (version 3 fils)
Accessoire: Z: Accessoire
Fonction de commande: 1: Simple effet (purge du circuit d'air)
Entrée de consigne: A: Signal de consigne 4-20 mA
Matériau du boîtier: 07: Embase Inox
Raccordement pneumatique: 3: Alimentation en air/sortie par raccord rapide, coudé, pour tube de 6 mm
Option: A0: Sortie de valeur actuelle 4-20 mA
Débit: 01: 15 l/min
Version capteur déplacement: 010: Potentiomètre 10 mm de course
Type d'exécution: 2442: Préréglage de zone morte 2%
Le positionneur électropneumatique digital GEMÜ 1434 μPos sert au contrôle de vannes à commande pneumatique avec des actionneurs linéaires à simple effet dont les diamètres nominaux sont petits à moyens. Le boîtier robuste et compact possède un couvercle transparent. Des LED sont intégrées pour les indications d'état. Grâce à une pré-configuration adaptée de manière optimale, il n'est plus nécessaire d'utiliser un écran avec touches de commande pour ce produit. Les raccords pneumatiques et électriques sont disposés de manière à assurer un gain de place et à en faciliter l'accès. Tout ceci fait de GEMÜ 1434 μPos une solution économique pour les demandes de régulation s'accompagnant d'exigences basiques.
Type: 1434: Positionneur électropneumatique µPos
Bus de terrain: 000: Sans (version 3 fils)
Accessoire: Z: Accessoire
Fonction de commande: 1: Simple effet (purge du circuit d'air)
Entrée de consigne: A: Signal de consigne 4-20 mA
Matériau du boîtier: 07: Embase Inox
Raccordement pneumatique: 3: Alimentation en air/sortie par raccord rapide, coudé, pour tube de 6 mm
Option: A0: Sortie de valeur actuelle 4-20 mA
Débit: 01: 15 l/min
Version capteur déplacement: 010: Potentiomètre 10 mm de course
Type d'exécution: 2442: Préréglage de zone morte 2%
Numéro d'article: 88499101 1434000Z1A073A001010 2442
The GEMÜ 1434 μPos digital electro-pneumatic positioner is used to control small to medium nominal size process valves with single acting linear actuators. The compact metal housing has status LEDs integrated into a transparent cover. LEDs for status indication are integrated. Due to factory preconfiguration, this product does not require a display with operating keys. Pneumatic and electrical connections are arranged so as to save space and enable easy access. All these features make the GEMÜ 1434 μPos a cost-effective solution for control valves with basic requirements.
Type: 1434: Electro-pneumatic positioner µPos
Fieldbus: 000: Without (3-wire version)
Accessory: Z: Accessory
Action: 1: Single acting
Set value input: A: 4 - 20 mA set value input
Housing material: 07: Stainless steel base
Pneumatic connection: 3: Air supply via push-in connector, angle, for 6 mm tube, outlet via push-in connector, angle, for 6 mm tube
Option: A0: 4 - 20 mA actual value output
Flow rate: 01: 15 l/min
Travel sensor version: 010: Potentiometer, 10 mm length
Execution type: 2442: Dead zone presetting 2%
The GEMÜ 1434 μPos digital electro-pneumatic positioner is used to control small to medium nominal size process valves with single acting linear actuators. The compact metal housing has status LEDs integrated into a transparent cover. LEDs for status indication are integrated. Due to factory preconfiguration, this product does not require a display with operating keys. Pneumatic and electrical connections are arranged so as to save space and enable easy access. All these features make the GEMÜ 1434 μPos a cost-effective solution for control valves with basic requirements.
Type: 1434: Electro-pneumatic positioner µPos
Fieldbus: 000: Without (3-wire version)
Accessory: Z: Accessory
Action: 1: Single acting
Set value input: A: 4 - 20 mA set value input
Housing material: 07: Stainless steel base
Pneumatic connection: 3: Air supply via push-in connector, angle, for 6 mm tube, outlet via push-in connector, angle, for 6 mm tube
Option: A0: 4 - 20 mA actual value output
Flow rate: 01: 15 l/min
Travel sensor version: 010: Potentiometer, 10 mm length
Execution type: 2442: Dead zone presetting 2%
Item number: 88499101 1434000Z1A073A001010 2442
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.