L'appareil de mesure de pression GEMÜ C31 est équipé d'un convertisseur de mesure. Le convertisseur de mesure est orientable sur 360°. Le corps de l'appareil est en PFA/PTFE et est directement intégrable au système de conduites à l'aide de raccords vissés Flare. Le transfert de pression se fait par un liquide de remplissage (IPA en standard (alcool isopropylique) / eau distillée, autre sur demande).
Le transmetteur de pression est basé sur la technologie éprouvée GEMÜ CleanStar®
Fluide de service séparé hermétiquement du convertisseur au moyen d'une double membrane en PFA brevetée
Le positionnement libre du manomètre sur 360° permet des options utilisateur personnalisées
Production, assemblage, calibrage et emballage en salle blanche ISO 6
Réduction maximale des zones mortes
L'appareil de mesure de pression GEMÜ C31 est équipé d'un convertisseur de mesure. Le convertisseur de mesure est orientable sur 360°. Le corps de l'appareil est en PFA/PTFE et est directement intégrable au système de conduites à l'aide de raccords vissés Flare. Le transfert de pression se fait par un liquide de remplissage (IPA en standard (alcool isopropylique) / eau distillée, autre sur demande).
Type: C31: Appareil de mesure de la pression avec séparateur en PFA et convertisseur
Taille de raccordement: 8: DN 10 1/2"
Type de montage: E: Fin de ligne
Type de raccordement: 73: Raccordement flare avec écrou C-PFA, Sortie de câble avec 5 m de bout de câble libre, (boîtier revêtu Epoxy) IP 67
Matériau du boîtier: 26: PTFE modifié, polytétrafluorure d'éthylène
Matériau de la membrane: H3: PFA, alcane akoxyperfluoré
Unité: B: Bar, Bar
Plage de mesure: BH: 0...100 psi 0..600 kPa 0...6,0 bar
Affichage: Z: Sans
Fluide de remplissage: 2: Alcool isopropylique (AIP)/ eau déionisée 50:50
Version High Purity: HPW: High Purity blanc
L'appareil de mesure de pression GEMÜ C31 est équipé d'un convertisseur de mesure. Le convertisseur de mesure est orientable sur 360°. Le corps de l'appareil est en PFA/PTFE et est directement intégrable au système de conduites à l'aide de raccords vissés Flare. Le transfert de pression se fait par un liquide de remplissage (IPA en standard (alcool isopropylique) / eau distillée, autre sur demande).
Type: C31: Appareil de mesure de la pression avec séparateur en PFA et convertisseur
Taille de raccordement: 8: DN 10 1/2"
Type de montage: E: Fin de ligne
Type de raccordement: 73: Raccordement flare avec écrou C-PFA, Sortie de câble avec 5 m de bout de câble libre, (boîtier revêtu Epoxy) IP 67
Matériau du boîtier: 26: PTFE modifié, polytétrafluorure d'éthylène
Matériau de la membrane: H3: PFA, alcane akoxyperfluoré
Unité: B: Bar, Bar
Plage de mesure: BH: 0...100 psi 0..600 kPa 0...6,0 bar
Affichage: Z: Sans
Fluide de remplissage: 2: Alcool isopropylique (AIP)/ eau déionisée 50:50
Version High Purity: HPW: High Purity blanc
Numéro d'article: 88864132 C31 8E7326H3BBHDZ 2 HPW
The GEMÜ C31 pressure measurement device is equipped with a pressure transmitter. The transducer is rotatable through 360°. The body is made of PFA/PTFE and can be directly integrated into the pipe system by flare unions. The pressure is transmitted by a monitoring liquid (standard IPA (isopropyl alcohol) / DI water, further liquids on request).
Type: C31: Pressure gauge with PFA pressure transmitter and measuring transducer
Connection size: 8: 1/2", international code: 8
Mounting version: E: Dead-End
Connection type: 73: Flare connection with CPFA union nut, Cable outlet with 5 m flying lead, IP 67
Body material: 26: Modified PTFE, polytetrafluoroethylene
Diaphragm material: H3: PFA
Unit: B: bar, bar
Measuring range: BH: 0 - 100 psi, 0 - 600 kPa, 0.0 - 6.0 bar
Display: Z: Without
Fill fluid: 2: Isopropyl alcohol (IPA)/DI water 50:50
High Purity version: HPW: High Purity white
The GEMÜ C31 pressure measurement device is equipped with a pressure transmitter. The transducer is rotatable through 360°. The body is made of PFA/PTFE and can be directly integrated into the pipe system by flare unions. The pressure is transmitted by a monitoring liquid (standard IPA (isopropyl alcohol) / DI water, further liquids on request).
Type: C31: Pressure gauge with PFA pressure transmitter and measuring transducer
Connection size: 8: 1/2", international code: 8
Mounting version: E: Dead-End
Connection type: 73: Flare connection with CPFA union nut, Cable outlet with 5 m flying lead, IP 67
Body material: 26: Modified PTFE, polytetrafluoroethylene
Diaphragm material: H3: PFA
Unit: B: bar, bar
Measuring range: BH: 0 - 100 psi, 0 - 600 kPa, 0.0 - 6.0 bar
Display: Z: Without
Fill fluid: 2: Isopropyl alcohol (IPA)/DI water 50:50
High Purity version: HPW: High Purity white
Item number: 88864132 C31 8E7326H3BBHDZ 2 HPW
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.