R471 50W664A6TL1 SU15GC0

Vanne papillon, pneumatique NF

Numéro d'article: 88852826
Description
Type R471 Vanne papillon, à double excentrique, à commande pneumatique, longue durée de vie, frottement réduit grâce à une séparation directe siège/papillon, axe anti-éjection et continu, avec unité anti-statique et joint d'axe nécessitant peu d'entretien, ajustable
DN 50 DN 50
Forme du corps W Version annulaire (corps annulaire), dimensions face-à-face FAF API609 tableau B, EN 558 série 108, EN 558 série 109, modèle en coupe
Pression de service 6 40 bar
Type de raccordement 6 PN 40 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Matériau du corps 4 1.4408 (SS316), ASTM A351 CF8M
Matériau du disque A 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau de l'axe 6 1.4542, ASTM 564 630
Matériau du joint d'étanchéité T TFM 1600 (certification FDA)
Fixation de la manchette L Manchette non solidaire
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur SU15GC Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, SC0150U 5F05/07 S17
Particularités actionneur 0 Version industr. générale (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), version A (SC/SO/DR/DL), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Longueur de l'axe 15 15 mm

Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent.