Type: 9650: Metal operator
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Operator use: M: For Body Configuration B, M and T
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 1T1: Actuator size 1T1
Type: 9650: Metal operator
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Operator use: M: For Body Configuration B, M and T
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 1T1: Actuator size 1T1
Item number: 88244693 9650 10M 21T1
Typ: Metall-Antrieb
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Antriebsverwendung: M: für Körper Gehäuseform B, M und T
Steuerfunktion: 2: in Ruhestellung geöffnet (NO)
Antriebsausführung: 1T1: Antriebsgröße 1T1
Typ: 9650: Metall-Antrieb
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Antriebsverwendung: M: für Körper Gehäuseform B, M und T
Steuerfunktion: 2: in Ruhestellung geöffnet (NO)
Antriebsausführung: 1T1: Antriebsgröße 1T1
Artikelnummer: 88244693 9650 10M 21T1
Type: 9650: Actionneur métallique, pneumatique Actionneur à piston en inox, électropoli Indicateur optique de position
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Antriebsverwendung: M: für Körper Gehäuseform B, M und T
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: 1T1: Taille d'actionneur 1T1
Type: 9650: Actionneur métallique, pneumatique Actionneur à piston en inox, électropoli Indicateur optique de position
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Antriebsverwendung: M: für Körper Gehäuseform B, M und T
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: 1T1: Taille d'actionneur 1T1
Numéro d'article: 88244693 9650 10M 21T1
The tender texts have been copied to the clipboard