L'électrovanne 2/2 voies à commande électromagnétique GEMÜ 8257 avec commande de forçage dispose d'un corps de vanne en laiton ou acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en NBR, HNBR, FKM, EPDM, laiton ou acier inoxydable. La vanne convient pour les fluides neutres, comme l'air, l'eau et les huiles.
La vanne fonctionne sans pression différentielle minimale
Fermeture contrôlée
Compacité
Convient pour les applications avec du vide
Électroaimants protégés contre les explosions selon ATEX disponibles (en option)
Compatibilité optimale avec le fluide grâce au choix de matériaux de très haute qualité
Filetage NPT disponible
En option pour liquides et vapeur jusqu'à 150 °C
L'électrovanne 2/2 voies à commande électromagnétique avec commande de forçage dispose d'un corps de vanne en laiton ou acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en NBR, HNBR, FKM, EPDM, laiton ou acier inoxydable. La vanne convient pour les fluides neutres, comme l'air, l'eau et les huiles.
Type: 8257: Electrovanne, commande assistée, Electrovanne, commande assistée
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: G2: G 1/4 orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 12: CW617N (laiton)
Matériau d'étanchéité: 7: HNBR, HNBR
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF), Normalement fermée (NF)
Tension d'alimentation: 24: 24V, 24 V
Fréquence: DC: DC, DC
L'électrovanne 2/2 voies à commande électromagnétique GEMÜ 8257 avec commande de forçage dispose d'un corps de vanne en laiton ou acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en NBR, HNBR, FKM, EPDM, laiton ou acier inoxydable. La vanne convient pour les fluides neutres, comme l'air, l'eau et les huiles.
Type: 8257: Electrovanne, commande assistée, Electrovanne, commande assistée
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: G2: G 1/4 orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 12: CW617N (laiton)
Matériau d'étanchéité: 7: HNBR, HNBR
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF), Normalement fermée (NF)
Tension d'alimentation: 24: 24V, 24 V
Fréquence: DC: DC, DC
Numéro d'article: 88421734 8257 10DG212 71 24 DC
The 2/2-way solenoid valve with a positive lift diaphragm is electromagnetically operated and has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, HNBR, FKM, EPDM, brass or stainless steel. The valve is suitable for inert media such as air, water and oils.
Type: 8257: Solenoid valve, with positive lift diaphragm, Solenoid valve, with positive lift diaphragm
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: G2: G 1/4, threaded sockets DIN ISO 228
Valve body material: 12: CW617N (brass)
Seal material: 7: HNBR, HNBR
Control function: 1: Normally closed (NC), Normally closed (NC)
Voltage: 24: 24 V, 24 V
Frequency: DC: DC, DC
The GEMÜ 8257 2/2-way solenoid valve with a positive lift diaphragm is electromagnetically operated and has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, HNBR, FKM, EPDM, brass or stainless steel. The valve is suitable for inert media such as air, water and oils.
Type: 8257: Solenoid valve, with positive lift diaphragm, Solenoid valve, with positive lift diaphragm
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: G2: G 1/4, threaded sockets DIN ISO 228
Valve body material: 12: CW617N (brass)
Seal material: 7: HNBR, HNBR
Control function: 1: Normally closed (NC), Normally closed (NC)
Voltage: 24: 24 V, 24 V
Frequency: DC: DC, DC
Item number: 88421734 8257 10DG212 71 24 DC
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.