Actionneur quart de tour SC=pneumatique simple effet, Premium actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur
0220U
00220 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Ensemble de ressorts
6
Ressorts par côté (SC/SO/S3/S4)
Bride de actionneur
F07
F07, type de bride DIN EN ISO 5211, F10, Type de bride DIN EN ISO 5211
Centrage
N
sans centrage (standard)
Moyeu et ouverture de clé
S22
Étoile, SW 22 mm
Couplage et taille de la clé
S22
Étoile, SW = 22 mm
Matière
A
Version industr. générale (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), version A (SC/SO/DR/DL), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2, Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Limitation de course
H
Actionneur avec limiteur de course
Version spéciale
X
Version ATEX
Exécution spéciale
X
Certification ATEX
Plage de pression de contrôle
5,5-8,0
5,5-8,0 bar
GEMUE type
SU22
SC0220U
GEMUE ensemble de ressorts
K
6, Ressorts par côté (SC/SO/S3/S4)
GEMUE connexion
D
F07/F10 S22
GEMUE exécution de l'actionn.
H
Version industrielle générale + limiteur de course
GEMÜ SC est un actionneur quart de tour pneumatique à simple effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Version ATEX disponible en option
Technologie éprouvée de l'actionneur
Réglage simple des positions de fin de course
Flexibilité d'utilisation
Limiteur de course disponible (en option)
Conception robuste
Interface suivant EN ISO 5211
De nombreux accessoires
GEMÜ SC est un actionneur quart de tour pneumatique à simple effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Type: SC: Actionneur quart de tour SC=pneumatique simple effet, Premium actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 0220U: 00220 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Ensemble de ressorts: 6: Ressorts par côté (SC/SO/S3/S4)
Bride de actionneur: F07: F07, type de bride DIN EN ISO 5211, F10, Type de bride DIN EN ISO 5211
Centrage: N: sans centrage (standard)
Moyeu et ouverture de clé: S22: Étoile, SW 22 mm
Couplage et taille de la clé: S22: Étoile, SW = 22 mm
Matière: A: Version industr. générale (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), version A (SC/SO/DR/DL), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2, Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Limitation de course: H: Actionneur avec limiteur de course
Version spéciale: X: Version ATEX
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
Plage de pression de contrôle: 5,5-8,0: 5,5-8,0 bar
GEMUE type: SU22: SC0220U
GEMUE ensemble de ressorts: K: 6, Ressorts par côté (SC/SO/S3/S4)
GEMUE connexion: D: F07/F10 S22
GEMUE exécution de l'actionn.: H: Version industrielle générale + limiteur de course
GEMÜ SC est un actionneur quart de tour pneumatique à simple effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Type: SC: Actionneur quart de tour SC=pneumatique simple effet, Premium actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 0220U: 00220 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Ensemble de ressorts: 6: Ressorts par côté (SC/SO/S3/S4)
Bride de actionneur: F07: F07, type de bride DIN EN ISO 5211, F10, Type de bride DIN EN ISO 5211
Centrage: N: sans centrage (standard)
Moyeu et ouverture de clé: S22: Étoile, SW 22 mm
Couplage et taille de la clé: S22: Étoile, SW = 22 mm
Matière: A: Version industr. générale (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), version A (SC/SO/DR/DL), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2, Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Limitation de course: H: Actionneur avec limiteur de course
Version spéciale: X: Version ATEX
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
Plage de pression de contrôle: 5,5-8,0: 5,5-8,0 bar
GEMUE type: SU22: SC0220U
GEMUE ensemble de ressorts: K: 6, Ressorts par côté (SC/SO/S3/S4)
GEMUE connexion: D: F07/F10 S22
GEMUE exécution de l'actionn.: H: Version industrielle générale + limiteur de course
Numéro d'article: 88363590 SC0220U 6F07/10 S22A HX
GEMÜ SC is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: SC: Single acting quarter turn actuator, SC=single acting;spring closing (CW), Premium actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 0220U: 00220 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Spring set: 6: Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F07F10: F07/F10, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211, F10, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: N: Without location spigot (standard)
Coupling and wrench size: S22: Star, WAF 22 mm, Star, WAF = 22 mm
Material: A: General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2, General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Actuator with stroke limiter: H: Operator with stroke limiter
Special version: X: ATEX version
Special execution: X: ATEX certification
Control pressure range: 5,5-8,0: 5,5-8,0 bar
GEMUE type: SU22: SC0220U
GEMUE actuator spring set: K: 6, Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
GEMUE connection: D: F07/F10 S22
GEMUE actuator execution: H: General industrial version + stroke limiter
GEMÜ SC is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: SC: Single acting quarter turn actuator, SC=single acting;spring closing (CW), Premium actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 0220U: 00220 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Spring set: 6: Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F07F10: F07/F10, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211, F10, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: N: Without location spigot (standard)
Coupling and wrench size: S22: Star, WAF 22 mm, Star, WAF = 22 mm
Material: A: General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2, General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Actuator with stroke limiter: H: Operator with stroke limiter
Special version: X: ATEX version
Special execution: X: ATEX certification
Control pressure range: 5,5-8,0: 5,5-8,0 bar
GEMUE type: SU22: SC0220U
GEMUE actuator spring set: K: 6, Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
GEMUE connection: D: F07/F10 S22
GEMUE actuator execution: H: General industrial version + stroke limiter
Item number: 88363590 SC0220U 6F07/10 S22A HX
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.