The 2/2 and/or 3/2-way GEMÜ 710 plastic ball valve has a pneumatic actuator, which can either be made from aluminium or plastic. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
High flow rates
Choice of various body materials and connection types
2/2 and 3/2-way versions available
Optionally available with control ball
La vanne à boisseau sphérique plastique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 710 est équipée d'un actionneur pneumatique en aluminium ou en plastique (au choix). Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Type: 710: Vanne à boisseau sphérique, plastique, pneumatique
DN: 50: DN 50
Forme du corps: M: Version multivoies
Raccordement vanne à boisseau: 2: Orifices lisses à coller/souder DIN
Matériau vanne à boisseau: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: AU08KC: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, ASR0080US14F05/07S17S14
Particularités de l'actionneur: 0: Aluminium anodisé
Forme / position du boisseau: 2: Boisseau T, position de fin de course « Ouvert », raccords 1 et 3 ouverts, boisseau T, position de fin de course « Fermé », raccords 1 et 2 ouverts
La vanne à boisseau sphérique plastique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 710 est équipée d'un actionneur pneumatique en aluminium ou en plastique (au choix). Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Type: 710: Vanne à boisseau sphérique, plastique, pneumatique
DN: 50: DN 50
Forme du corps: M: Version multivoies
Raccordement vanne à boisseau: 2: Orifices lisses à coller/souder DIN
Matériau vanne à boisseau: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: AU08KC: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, ASR0080US14F05/07S17S14
Particularités de l'actionneur: 0: Aluminium anodisé
Forme / position du boisseau: 2: Boisseau T, position de fin de course « Ouvert », raccords 1 et 3 ouverts, boisseau T, position de fin de course « Fermé », raccords 1 et 2 ouverts
Numéro d'article: 88772090 710 50M 2 1141AU08KC02
The 2/2 and/or 3/2-way plastic ball valve has a pneumatic actuator, which can either be made from aluminium or plastic. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 710: Ball valve, plastic, pneumatically operated
DN: 50: DN 50
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 2: Solvent cement or welded sockets (DIN)
Ball valve material: 1: PVC-U, grey
Liner material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: AU08KC: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, ASR0080US14F05/07S17S14
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
Ball configur./port position: 2: T-port, end position "Open", connection 1 and 3 open, T-port, end position "Closed", connection 1 and 2 open
The 2/2 and/or 3/2-way GEMÜ 710 plastic ball valve has a pneumatic actuator, which can either be made from aluminium or plastic. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 710: Ball valve, plastic, pneumatically operated
DN: 50: DN 50
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 2: Solvent cement or welded sockets (DIN)
Ball valve material: 1: PVC-U, grey
Liner material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: AU08KC: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, ASR0080US14F05/07S17S14
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
Ball configur./port position: 2: T-port, end position "Open", connection 1 and 3 open, T-port, end position "Closed", connection 1 and 2 open
Item number: 88772090 710 50M 2 1141AU08KC02
The tender texts have been copied to the clipboard