The GEMÜ 410 butterfly valve is motorized. Normally Closed and Normally Open control functions are available. The valve body is available in a plastic design.
Low weight
Corrosion resistant plastic body
Simple installation with union nut
Space-saving piston actuator made of plastic
La vanne papillon à axe centré GEMÜ 410 est à commande pneumatique. Elle existe en fonctions de commande « Normalement fermée » et « Normalement ouverte ». Le corps de vanne est disponible en version plastique.
Type: 410: Vanne papillon, commande pneumatique
DN: 40: Diamètre nominal 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 7: Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du boîtier: 1: PVC-U, gris
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1: GEMÜ actionneur, pneumatique, taille 1, diamètre de piston 70 mm
Type d'exécution: 1060: Collet PP
Forme et taille de l'axe: D08: Carré, diagonal, SW 8 mm
La vanne papillon à axe centré GEMÜ 410 est à commande pneumatique. Elle existe en fonctions de commande « Normalement fermée » et « Normalement ouverte ». Le corps de vanne est disponible en version plastique.
Type: 410: Vanne papillon, commande pneumatique
DN: 40: Diamètre nominal 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 7: Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du boîtier: 1: PVC-U, gris
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1: GEMÜ actionneur, pneumatique, taille 1, diamètre de piston 70 mm
Type d'exécution: 1060: Collet PP
Forme et taille de l'axe: D08: Carré, diagonal, SW 8 mm
Numéro d'article: 88034393 410 40D 7 1141 1 1060
The butterfly valve is motorized. Normally Closed and Normally Open control functions are available. The valve body is available in a plastic design.
Type: 410: Butterfly valve, pneumatically operated
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union ends with DIN insert (socket)
Body material: 1: PVC-U, grey
Shut-off seal material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: GEMÜ actuator, pneumatic, size 1, piston diameter 70 mm
Execution type: 1060: Insert in PP
Shaft connection and size: D08: Square, diagonal, WAF 8 mm
The GEMÜ 410 butterfly valve is motorized. Normally Closed and Normally Open control functions are available. The valve body is available in a plastic design.
Type: 410: Butterfly valve, pneumatically operated
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union ends with DIN insert (socket)
Body material: 1: PVC-U, grey
Shut-off seal material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: GEMÜ actuator, pneumatic, size 1, piston diameter 70 mm
Execution type: 1060: Insert in PP
Shaft connection and size: D08: Square, diagonal, WAF 8 mm
Item number: 88034393 410 40D 7 1141 1 1060
The tender texts have been copied to the clipboard