The GEMÜ 490 Edessa PTFE-lined butterfly valve has a bare shaft. The disc and shaft are one piece; body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1200 (1"–48"), in the standardized installation lengths: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) available in wafer and lug body versions.
Suitable for chemically corrosive media
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
High-quality selection of materials can be combined in different ways
High level of plant reliability thanks to one-piece shaft and spring-washer-supported seal system
Long service life thanks to shaft bearings and special disc and liner geometry
La vanne papillon à axe centré et à joint d'étanchéité PTFE GEMÜ 490 Edessa est à axe libre. Le papillon et l'axe sont en une seule pièce, le corps et la manchette sont livrables en plusieurs versions. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1200 (1½″ - 36″), avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire et à oreilles taraudées.
Type: 490: Vanne papillon, bout d'axe libre Edessa
DN: 500: Diamètre nominal 500
Forme du corps: L: Version à oreilles taraudées (lug), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 1: 6 bars
Raccordement corps de vanne: 2: EN 1092 PN 10 (uniquement pour corps à oreilles taraudées)
Matériau du corps: 4: 316L
Matériau du papillon/de l'axe: J: 316L / 1.4404, poli, Ra ≤ 0,8 µm
Mátériau d'étanchéité du siège: LS: TFM/silicone (certification FDA), conducteur d'électricité
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
Bride de actionneur: F14: F14, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe: L36: Carré, parallèle, SW 36 mm
La vanne papillon à axe centré et à joint d'étanchéité PTFE GEMÜ 490 Edessa est à axe libre. Le papillon et l'axe sont en une seule pièce, le corps et la manchette sont livrables en plusieurs versions. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1200 (1½″ - 36″), avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire et à oreilles taraudées.
Type: 490: Vanne papillon, bout d'axe libre Edessa
DN: 500: Diamètre nominal 500
Forme du corps: L: Version à oreilles taraudées (lug), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 1: 6 bars
Raccordement corps de vanne: 2: EN 1092 PN 10 (uniquement pour corps à oreilles taraudées)
Matériau du corps: 4: 316L
Matériau du papillon/de l'axe: J: 316L / 1.4404, poli, Ra ≤ 0,8 µm
Mátériau d'étanchéité du siège: LS: TFM/silicone (certification FDA), conducteur d'électricité
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
Bride de actionneur: F14: F14, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe: L36: Carré, parallèle, SW 36 mm
Numéro d'article: 88802656 490500L124JLS F14 L36 X
The GEMÜ 490 Edessa PTFE-lined butterfly valve has a bare shaft. The disc and shaft are one piece; body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1200 (1"–48"), in the standardized installation lengths: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) available in wafer and lug body versions.
Type: 490: Butterfly valve, bare shaft Edessa
DN: 500: DN 500
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 1: 6 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10 (only for lug design)
Body material: 4: 316L
Disc/shaft material: J: 316L / 1.4404, polished, Ra ≤ 0.8 µm
Shut-off seal material: LS: TFM/silicone (FDA certification), electrically conductive
Special execution: X: ATEX certification
Actuator flange: F14: F14, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: L36: Square, parallel, WAF 36 mm
The GEMÜ 490 Edessa PTFE-lined butterfly valve has a bare shaft. The disc and shaft are one piece; body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1200 (1"–48"), in the standardized installation lengths: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) available in wafer and lug body versions.
Type: 490: Butterfly valve, bare shaft Edessa
DN: 500: DN 500
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 1: 6 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10 (only for lug design)
Body material: 4: 316L
Disc/shaft material: J: 316L / 1.4404, polished, Ra ≤ 0.8 µm
Shut-off seal material: LS: TFM/silicone (FDA certification), electrically conductive
Special execution: X: ATEX certification
Actuator flange: F14: F14, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: L36: Square, parallel, WAF 36 mm
Item number: 88802656 490500L124JLS F14 L36 X
The tender texts have been copied to the clipboard