The GEMÜ D457 soft seated butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version. The hand lever can be adjusted in seven positions (each at 55°) and is equipped with a hole for fitting a safety lock to prevent unwanted changes in position.
Low weight
Corrosion resistant plastic body
Disc outlet dimension designed on plastic piping
Lockable hand lever made of plastic with latch positions
UV resistant
Low torque
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible est à commande manuelle. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel en métal. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire. La poignée se règle par paliers dans 7 positions (à respectivement 55°) et présente un orifice permettant l'installation d'un verrou de sécurité afin d'exclure tout changement de position non désiré.
Type: D457: Vanne papillon, commande manuelle
DN: 150: DN 150
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Raccordement corps de vanne: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Matériau du corps: 5: PP, renforcé
Matériau du papillon: 2: PVC-C
Etanchéité du siège: 4: FPM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: PHL320: Levier à main D450 pour DN 125 - DN 150
Particularités de l'actionneur: H20: Poignée D457 pour DN 125 - DN 150
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D457 est à commande manuelle. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel en métal. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire. La poignée se règle par paliers dans 7 positions (à respectivement 55°) et présente un orifice permettant l'installation d'un verrou de sécurité afin d'exclure tout changement de position non désiré.
Type: D457: Vanne papillon, commande manuelle
DN: 150: DN 150
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Raccordement corps de vanne: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Matériau du corps: 5: PP, renforcé
Matériau du papillon: 2: PVC-C
Etanchéité du siège: 4: FPM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: PHL320: Levier à main D450 pour DN 125 - DN 150
Particularités de l'actionneur: H20: Poignée D457 pour DN 125 - DN 150
Numéro d'article: 88462414 D457150W225 2 40PHL320H20
The soft seated butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version. The hand lever can be adjusted in seven positions (each at 55°) and is equipped with a hole for fitting a safety lock to prevent unwanted changes in position.
Type: D457: Butterfly valve, manually operated
DN: 150: DN 150
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 5: PP, reinforced
Disc material: 2: PVC-C
Seat (liner): 4: FPM
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: PHL320: Hand lever D450 for DN 125 - DN 150
Operator particulars: H20: Hand lever D457 for DN 125 - DN 150
The GEMÜ D457 soft seated butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version. The hand lever can be adjusted in seven positions (each at 55°) and is equipped with a hole for fitting a safety lock to prevent unwanted changes in position.
Type: D457: Butterfly valve, manually operated
DN: 150: DN 150
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 5: PP, reinforced
Disc material: 2: PVC-C
Seat (liner): 4: FPM
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: PHL320: Hand lever D450 for DN 125 - DN 150
Operator particulars: H20: Hand lever D457 for DN 125 - DN 150
Item number: 88462414 D457150W225 2 40PHL320H20
The tender texts have been copied to the clipboard