The GEMÜ D481 Victoria soft seated butterfly valve has a metal actuator and is pneumatically operated. The "Normally Closed", "Normally Open" and "Double Acting" control functions are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Available in large nominal sizes
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
Special materials for disc, seal and valve body
Vulcanizable liner
Abrasion-resistant version possible
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D481 Victoria dispose d'un actionneur pneumatique métallique. Elle est proposée avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600, avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
Type: D481: Vanne papillon, commande pneumatique
DN: 100: Diamètre nominal 100
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 1: 6 bars
Type de raccordement: 3: PN 16 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
Matériau du corps: 2: EN-GJS-400-15(GGG 40 ) fonte sphéroïda revêtue Epoxy
Matériau du disque: A: 1.4408
Matériau de l'axe: 1: AISI 420 / 1.4021
Matériau du joint d'étanchéité: K: NBR-AB/N (résistant à l'abrasion)
Fixation de la manchette: L: Siège non solidaire
Fonction de commande: 3: Double effet (DE)
Type d'actionneur: BU08AC: Actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite, ADA0080U F05/07S17S14
Particularités de l'actionneur: H: Modèle industriel général + limiteur de course
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D481 Victoria dispose d'un actionneur pneumatique métallique. Elle est proposée avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600, avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
Type: D481: Vanne papillon, commande pneumatique
DN: 100: Diamètre nominal 100
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 1: 6 bars
Type de raccordement: 3: PN 16 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
Matériau du corps: 2: EN-GJS-400-15(GGG 40 ) fonte sphéroïda revêtue Epoxy
Matériau du disque: A: 1.4408
Matériau de l'axe: 1: AISI 420 / 1.4021
Matériau du joint d'étanchéité: K: NBR-AB/N (résistant à l'abrasion)
Fixation de la manchette: L: Siège non solidaire
Fonction de commande: 3: Double effet (DE)
Type d'actionneur: BU08AC: Actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite, ADA0080U F05/07S17S14
Particularités de l'actionneur: H: Modèle industriel général + limiteur de course
Numéro d'article: 88451148 D481100W132A1KL3 BU08ACH
The soft seated butterfly valve has a metal actuator and is pneumatically operated. The "Normally Closed", "Normally Open" and "Double Acting" control functions are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: D481: Butterfly valve, pneumatically operated
DN: 100: DN 100
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 1: 6 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Housing material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Liner material: K: NBR-AB/N (abrasion resistant)
Liner fixing: L: Seat loose
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: BU08AC: Actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation, ADA0080U F05/07S17S14
Actuator particulars: H: Gen. industrial version + stroke limiter
The GEMÜ D481 Victoria soft seated butterfly valve has a metal actuator and is pneumatically operated. The "Normally Closed", "Normally Open" and "Double Acting" control functions are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: D481: Butterfly valve, pneumatically operated
DN: 100: DN 100
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 1: 6 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Housing material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Liner material: K: NBR-AB/N (abrasion resistant)
Liner fixing: L: Seat loose
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: BU08AC: Actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation, ADA0080U F05/07S17S14
Actuator particulars: H: Gen. industrial version + stroke limiter
Item number: 88451148 D481100W132A1KL3 BU08ACH
The tender texts have been copied to the clipboard