The GEMÜ D487 Victoria soft-seated butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standardized installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer, lug and U section body versions.
Available in large nominal sizes
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
Special materials for disc, seal and valve body
Vulcanizable liner
Abrasion-resistant version possible
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D487 Victoria est à commande manuelle. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel en métal. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
Type: D487: Vanne papillon, commande manuelle
DN: 150: Diamètre nominal 150
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 3: 16 bars
Type de raccordement: 3: PN 16 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
Matériau du corps: 2: EN-GJS-400-15(GGG 40 ) fonte sphéroïda revêtue Epoxy
Matériau du disque: R: EN-GJS-400-15 (GGG-40), revêtue RILSAN PA11
Matériau de l'axe: 1: AISI 420 / 1.4021
Materiau d'étanchéité du siège: E: EPDM
Fixation de la manchette: L: Siège non solidaire
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: DAHL14: Levier à main, aluminium
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D487 Victoria est à commande manuelle. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel en métal. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
Type: D487: Vanne papillon, commande manuelle
DN: 150: Diamètre nominal 150
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 3: 16 bars
Type de raccordement: 3: PN 16 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
Matériau du corps: 2: EN-GJS-400-15(GGG 40 ) fonte sphéroïda revêtue Epoxy
Matériau du disque: R: EN-GJS-400-15 (GGG-40), revêtue RILSAN PA11
Matériau de l'axe: 1: AISI 420 / 1.4021
Materiau d'étanchéité du siège: E: EPDM
Fixation de la manchette: L: Siège non solidaire
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: DAHL14: Levier à main, aluminium
Numéro d'article: 88543658 D487150W332R1EL0 DAHL14
The GEMÜ D487 Victoria soft-seated butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standardized installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer, lug and U section body versions.
Type: D487: Butterfly valve, manually operated
DN: 150: DN 150
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Housing material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: R: EN-GJS-400-15 (GGG-40), RILSAN PA11 coated
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Shut-off seal material: E: EPDM
Liner fixing: L: Seat loose
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: DAHL14: Hand lever, aluminium
The GEMÜ D487 Victoria soft-seated butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standardized installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer, lug and U section body versions.
Type: D487: Butterfly valve, manually operated
DN: 150: DN 150
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Housing material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: R: EN-GJS-400-15 (GGG-40), RILSAN PA11 coated
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Shut-off seal material: E: EPDM
Liner fixing: L: Seat loose
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: DAHL14: Hand lever, aluminium
Item number: 88543658 D487150W332R1EL0 DAHL14
The tender texts have been copied to the clipboard