GEMÜ RSK is a plastic check valve with integrated flange seal. The valve body, disc and seal are available in various materials.
The GEMÜ RSK is clamped between two flanges during installation. The centring is based on the outside diameter of the housing
Weight and space-saving construction
Short length
Simple construction
Option with return spring
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
Le produit GEMÜ RSK est un clapet anti-retour en plastique avec garniture d'étanchéité à bride intégrée. Le corps du clapet anti-retour, le clapet et le joint sont disponibles dans différents matériaux.Pour le montage, le GEMÜ RSK est coincé entre deux brides. Le centrage se fait en fonction du diamètre extérieur du corps.
Type: RSK: Clapet anti-retour
DN: 0100: Diamètre nominal 100
Pression de service: 2: 10 bars
Raccordement corps de vanne: 2: EN 1092 PN 10
Matériau du corps: 1: PVC-U
Matériau du disque: 1: PVC-U
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Ressort de rappel: F2: Ressort Hastelloy
Le produit GEMÜ RSK est un clapet anti-retour en plastique avec garniture d'étanchéité à bride intégrée. Le corps du clapet anti-retour, le clapet et le joint sont disponibles dans différents matériaux.Pour le montage, le GEMÜ RSK est coincé entre deux brides. Le centrage se fait en fonction du diamètre extérieur du corps.
Type: RSK: Clapet anti-retour
DN: 0100: Diamètre nominal 100
Pression de service: 2: 10 bars
Raccordement corps de vanne: 2: EN 1092 PN 10
Matériau du corps: 1: PVC-U
Matériau du disque: 1: PVC-U
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Ressort de rappel: F2: Ressort Hastelloy
Numéro d'article: 88762757 RSK010022 1 114F2
GEMÜ RSK is a plastic check valve with integrated flange seal. The valve body, disc and seal are available in various materials.The GEMÜ RSK is clamped between two flanges during installation. The centring is based on the outside diameter of the housing
Type: RSK: Check valve
DN: 0100: DN 100
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Housing material: 1: PVC-U
Disc material: 1: PVC-U
Seal material: 14: EPDM
Spring return: F2: Spring Hastelloy
GEMÜ RSK is a plastic check valve with integrated flange seal. The valve body, disc and seal are available in various materials.The GEMÜ RSK is clamped between two flanges during installation. The centring is based on the outside diameter of the housing
Type: RSK: Check valve
DN: 0100: DN 100
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Housing material: 1: PVC-U
Disc material: 1: PVC-U
Seal material: 14: EPDM
Spring return: F2: Spring Hastelloy
Item number: 88762757 RSK010022 1 114F2
The tender texts have been copied to the clipboard